(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナイスレバーNR2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NR2-08
ナイスレバーNR2 シュドウチェンブロック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,557円
税込単価
27,013円

【特長】・カラ荷操作は自動空転式なので作業が早いです・メンテナンスは簡単です・...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    本体:鋼板製●ロードチェーン:特殊合金鋼

(i)ご注意

  • 定格以上の荷重を掛けないこと。
  • レバーにパイプなどを挿入して故意に長くして使用しないこと。
  • チェーンを支点にしないで一直線になるようにして使用のこと。
  • 巻上げ過ぎや巻下げ過ぎをしないこと。
  • オーバー荷重操作などをして、部品に変形が生じたものは使用しないこと。

Loading...

商品情報を表示

NR2-08 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
定格荷重(t)
標準揚程(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
フック間最小距離(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NR2-08

0.8
1.5
4954380120819
851-5687
6000.0
295

1個

24,557( 27,013円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カラ荷操作は自動空転式なので作業が早いです
・メンテナンスは簡単です
・チェーンはメッキです
・くいつき解消機構がついています
・フックはコブつきです
・本体およびブレーキ部は密閉式なので雨水や汚れなどが入りにくい構造です
・上フックは本体に固定してるのでフックが掛けやすいです
・チェーンは最高品質の強力焼入れチェーンでサビつき防止のために無酸化メッキをしているので快適操作が続けられます
【用途】
・巻き上げ・巻き下げ・締め付け・引き寄
・ラックの荷締め、建設現場の芯出し、機械等重量物の据付・移動、 土管・ヒューム管埋設、造船・鉱山内等の狭い場所での作業

(i)ご注意

  • 定格以上の荷重を掛けないこと。
  • レバーにパイプなどを挿入して故意に長くして使用しないこと。
  • チェーンを支点にしないで一直線になるようにして使用のこと。
  • 巻上げ過ぎや巻下げ過ぎをしないこと。
  • オーバー荷重操作などをして、部品に変形が生じたものは使用しないこと。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ナイスレバーNR2の型番NR2-08のページです。
型番NR2-08に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナイスレバーNR2

ナイスレバーNR2

    スーパーレバー SP2

    スーパーレバー SP2

      チェンブロックCX型 (アルミボディ)

      チェンブロックCX型 (アルミボディ)

        ホイストマン 小型軽量チェーンブロック

        ホイストマン 小型軽量チェーンブロック

          チェンブロックVL5シリーズ

          チェンブロックVL5シリーズ

            チェーンブロック 1トン

            チェーンブロック 1トン

              チェンブロックVH5シリーズ

              チェンブロックVH5シリーズ

                チェーンホイスト OCHシリーズ

                チェーンホイスト OCHシリーズ

                  手動チェンブロック スーパー100

                  手動チェンブロック スーパー100

                    小型軽量チェーンブロック ホイストマン (トルコン機能付)

                    小型軽量チェーンブロック ホイストマン (トルコン機能付)

                      チェーンブロック(小型・軽量)

                      チェーンブロック(小型・軽量)

                        小型軽量チェンブロック C-21型

                        小型軽量チェンブロック C-21型

                          チェンブロック VP5型

                          チェンブロック VP5型

                            メーカー バイタル工業 スリーエッチ キトー 象印 バイタル工業 E-Value バイタル工業 オーエッチ工業 象印 象印 スリーエッチ 象印 バイタル工業
                            通常価格 16,256円 22,689円 30,304円 25,002円 21,567円 15,179円 24,208円 14,537円 27,275円 32,501円 17,122円 15,844円 17,883円
                            通常出荷日 4日目~   1日目~   1日目   1日目~   4日目~   3日目   4日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   4日目  
                            材質1 本体:鋼板製●ロードチェーン:特殊合金鋼 - - - 本体:鋼板製●ロードチェーン:特殊合金鋼 - 本体:鋼板製●ロードチェーン:特殊合金鋼 - - - - - ロードチェーン:特殊合金鋼

                            ナイスレバーNR2のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NR2-03
                            NR2-05
                            NR2-10
                            NR2-15
                            NR2-30
                            NR2-60
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            定格荷重
                            (t)
                            標準揚程
                            (m)
                            JANコード トラスココード 質量(g) フック間最小距離(mm)

                            16,256円

                            ( 17,882円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            0.2514954380120314851-56851900.0230

                            20,185円

                            ( 22,204円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            0.51.54954380120512851-56863500.0260

                            31,525円

                            ( 34,678円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            11.54954380121014851-56887200.0325

                            29,560円

                            ( 32,516円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1.61.54954380121519851-56899800.0350

                            51,573円

                            ( 56,730円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            3.21.54954380123018851-569016600.0425

                            80,090円

                            ( 88,099円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            6.31.54954380126019851-569127000.0565

                            手動チェンブロックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました