(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
チェーンソーオイル
  • 数量スライド割引

チェーンソーオイル (レビュー)

通常価格(税別)
969円 ~ 13,651円
税込価格
1,066円 ~ 15,016円
通常出荷日
4日目
【特長】
・専用添加剤配合で熱を持ったチェーンやバーにしっかり付着、飛散を抑制し、冬季、夏季の温度差にも優れた潤滑性を発揮します
・ISOVG110相当のオールシーズンタイプです

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

チェーンソーオイルのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    チェーンソーのオイル
    評価 5.0満足度:5.02020/05/29
    ポールチェーンソーのチェーン給油に使ってます。専門ではないので詳しくは分かりませんがオールシーズン用の一般的なオイルだと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チェーンソーオイル

チェーンソーオイル

    エーゼット レギュラーチェーンソーオイル18L

    エーゼット レギュラーチェーンソーオイル18L

      水溶性チェーンソーオイル 油汚れを落としやすいタイプ

      水溶性チェーンソーオイル 油汚れを落としやすいタイプ

        浄化槽専用オイル(バッキ槽ブロワーオイル)

        浄化槽専用オイル(バッキ槽ブロワーオイル)

          浄化槽機専用オイル

          浄化槽機専用オイル

            ハンマーオイル

            ハンマーオイル

              コンプレッサーオイル

              コンプレッサーオイル

                4.0L チェーンソーオイル

                4.0L チェーンソーオイル

                  "レノリンCLPシリーズ"(ギアオイル)

                  "レノリンCLPシリーズ"(ギアオイル)

                    FCJ ファインルブ 420ml

                    FCJ ファインルブ 420ml

                      エーゼット 油砥石用オイル100ml

                      エーゼット 油砥石用オイル100ml

                        タッカーオイル

                        タッカーオイル

                          チェーンソーオイル 高付着性タイプ

                          チェーンソーオイル 高付着性タイプ

                            メーカー エーゼット エーゼット エーゼット 大澤ワックス エーゼット エーゼット エーゼット エスコ フックスジャパン ファインケミカルジャパン エーゼット エーゼット トラスコ中山
                            通常価格 969円 13,059円 1,587円 1,279円 1,029円 1,751円 552円 4,170円 14,664円 929円 630円 614円 1,671円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目~   3日目   4日目   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   6日目   4日目   4日目   1日目~  
                            種類 オイル オイル オイル - オイル オイル オイル オイル - - オイル オイル オイル
                            主な用途 チェーン チェーン チェーン - 浄化槽 ハンマー コンプレッサー チェーン - - - タッカー -
                            主成分 潤滑基油 - 潤滑基油 - 潤滑基油 潤滑基油 潤滑基油 - - - - 潤滑基油 -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。