(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

冷蔵庫用長靴-40℃ NR021

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NR021-25.0
冷蔵庫用長靴-40℃ NR021 アンゼンナガグツ ジスキカクヒン

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,951円 19,859円
税込単価
24,146円 21,845円

【特長】・-40℃に耐える超耐寒長靴です・独自開発の抗菌・防臭キルティング素材...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 形状:
    長靴
  • 先芯:
    あり
  • 色詳細:
    ネイビー
  • 足幅サイズ:
    EE
  • 靴丈(cm):
    27.5
  • 耐圧迫荷重(kN):
    4.5
  • 材質1:
    表:ナイロンゴム引きトッピング
  • 材質2:
    裏材:特殊セラミックの中綿入りキルティングライナー
  • 材質3:
    胴部、底部:天然ゴム
  • 材質4:
    先芯:繊維強化樹脂
  • 仕様:
    -40℃仕様/抗菌・防臭機能付

型番

NR021-25.0 解除

Loading...

 
カタログを表示

NR021-25.0 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NR021-25.0

25
4582281940337
819-0386
1160

1個

21,951円

19,859

( 21,845円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・-40℃に耐える超耐寒長靴です
・独自開発の抗菌・防臭キルティング素材「BLAXX」を採用し、保温性をアップしました
・かかと部を斜めカットすることにより、フォークリフトの運転が容易にできます
・軽量かつ屈伸性・作業性に富んだ設計です
・厚手フェルトを足裏部に縫製し、底冷えから守ります
【用途】
・冷凍倉庫内、寒冷地での冬季、屋外作業

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

冷蔵庫用長靴-40℃ NR021の型番NR021-25.0のページです。
型番NR021-25.0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

冷蔵庫用長靴-40℃ NR021

冷蔵庫用長靴-40℃ NR021

    ラスティングブル2(先芯入り)

    ラスティングブル2(先芯入り)

      ガロア 6 ホワイト

      ガロア 6 ホワイト

        耐滑樹脂先芯入り長靴

        耐滑樹脂先芯入り長靴

          メーカー シバタ工業 福山ゴム工業 福山ゴム工業 日進ゴム
          通常価格 18,315円 7,265円 2,801円 7,153円
          通常出荷日 1日目~   1日目   7日目   4日目  
          商品タイプ 作業靴 - 作業靴 作業靴
          形状 長靴 - 長靴 長靴
          先芯 あり - なし -
          色詳細 ネイビー - - -
          足幅サイズ EE - - -

          冷蔵庫用長靴-40℃ NR021のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          NR021-26.0
          NR021-27.0
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          サイズ
          (cm)
          JANコード トラスココード 質量(g)

          18,315円

          ( 20,147円 )
          1個 あり

          2日目

          264582281940344819-03871200

          21,773円

          ( 23,950円 )
          1個 あり

          1日目

          274582281940351819-03881250

          長靴カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました