(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防雨・防塵型ドラム(屋外型)(アース・過負荷漏電保護兼用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防雨・防塵型ドラム(屋外型)(アース・過負荷漏電保護兼用)

  • SALE 2025/06/28まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
28,411円 ~ 80,267円  特別価格 
税込価格
31,252円 ~ 88,294円  特別価格 

【特長】・防雨・防塵構造のため、屋外作業に最適です・アース・ブレーカー付なので...

詳細情報を確認する

  • 対応電圧(V):
    単相100V
  • 電線芯数(C):
    3
  • コンセント個数:
    3
  • 商品タイプ:
    電源リール
  • 特徴:
    手動巻き
  • アース有無:
    あり
  • 材質1:
    側板:スチール(焼付け塗装)
  • 定格電流(A):
    15
  • 材質2:
    グリップ:EVA樹脂
  • 材質3:
    防雨キャップ:PVC樹脂
  • コンセント仕様:
    接地2P

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 防雨防塵機能を利用の際は、形状の合った防雨プラグ、防雨コンセントを使用してください。形状が合っていないと防雨防塵になりません。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 本体用防雨コンセント
    防雨キャップはスプリング式です(NPW型を除く)
  • NWは防雨・防塵に優れたユニット構造
    二重絶縁構造と同様の安全性があります。
  • 接地 2P 15A 125V
型番タイプ電線仕様
(電線種×太さ×芯)
漏電しゃ断器
過負荷電流
コンセント数質量
(kg)
NPW-EK2320mVCT2.0×315A/15mA感度
アース付・過負荷漏電保護兼用
36.0
NW-EK236.6
NW-E33F30mSVCT3.5×3-10.5
NW-EK33FSVCT3.5×320A/15mA感度
アース付・過負荷漏電保護兼用
10.7
NW-EK33FPN2PNCT3.5×310.8
NW-EK5350mVCT2.0×315A/15mA感度
アース付・過負荷漏電保護兼用
11.8
NW-EK53PN2PNCT2.0×3
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
電線長さ(m)
電線太さ(mm2)
手動型復帰センサー有無
JANコード
トラスココード
質量(g)
漏電遮断器仕様
電線種
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20
2
あり
4937305035757
814-7395
6000
漏電過負荷地絡保護兼用
VCT

1個

28,411( 31,252円 )

2日目

30
3.5
あり
4937305013458
730-7322
10700
漏電過負荷短絡保護兼用
SVCT

1個

52,768( 58,045円 )

1日目

30
3.5
あり
4937305060292
730-7331
10800
漏電過負荷短絡保護兼用
2PNCT

1個

65,953( 72,548円 )

4日目

50
2
あり
4937305013083
730-7357
11800
漏電過負荷短絡保護兼用
VCT

1個

55,095( 60,605円 )

1日目

50
2
あり
4937305013090
730-7365
11800
漏電過負荷短絡保護兼用
2PNCT

1個

80,267( 88,294円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防雨・防塵構造のため、屋外作業に最適です
・アース・ブレーカー付なので安全
・漏電や感電の危険性が高い雨の日や湿気の多い場所では、防雨型で安全・安心
【用途】
・各種屋外工事
・屋外照明等の電源コード

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 防雨防塵機能を利用の際は、形状の合った防雨プラグ、防雨コンセントを使用してください。形状が合っていないと防雨防塵になりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防雨・防塵型ドラム(屋外型)(アース・過負荷漏電保護兼用)

防雨・防塵型ドラム(屋外型)(アース・過負荷漏電保護兼用)

    防雨型電工ドラム スタミナリー

    防雨型電工ドラム スタミナリー

      防雨・防塵型ドラム(屋外型)(アース・漏電保護専用)

      防雨・防塵型ドラム(屋外型)(アース・漏電保護専用)

        防雨型電工ドラム

        防雨型電工ドラム

          日動 防雨防塵型電工ドラム30M

          日動 防雨防塵型電工ドラム30M

            100V過負荷漏電遮断器付

            100V過負荷漏電遮断器付

              防雨・防塵型ドラム(屋外型) NPW-EB33

              防雨・防塵型ドラム(屋外型) NPW-EB33

                屋内型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム

                屋内型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム

                  屋外型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム

                  屋外型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム

                    屋外型 単相100Vアース付 電工ドラム

                    屋外型 単相100Vアース付 電工ドラム

                      屋内型 単相100Vアース・ブレーカー付 びっくリール(延長コード型)

                      屋内型 単相100Vアース・ブレーカー付 びっくリール(延長コード型)

                        標準型ドラム 屋内型(20m,アース付/50m,アース無)

                        標準型ドラム 屋内型(20m,アース付/50m,アース無)

                          屋内型 単相100Vアース付 びっくリール(延長コード型)

                          屋内型 単相100Vアース付 びっくリール(延長コード型)

                            メーカー 日動工業 日動工業 日動工業 日動工業 日動工業 日動工業 日動工業 日動工業 日動工業 日動工業 日動工業 日動工業 日動工業
                            通常価格 28,411円 56,800円 28,652円 17,549円 22,659円 25,316円 32,610円 32,529円 48,035円 26,150円 40,275円 14,563円 30,885円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   2日目   2日目~   4日目   6日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            対応電圧(V) 単相100V - 単相100V - 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V - 単相100V
                            電線芯数(C) 3 - 3 - 2 3 3 3 3 3 3 - 3
                            コンセント個数 3 - 3 - 3 4 3 4 3 3 - - -
                            商品タイプ 電源リール - コードリール - コードリール コードリール - コードリール コードリール コードリール コードリール - コードリール
                            特徴 手動巻き - 防雨型 - 防雨型 ブレーカー付 - - - - - - -

                            防雨・防塵型ドラム(屋外型)(アース・過負荷漏電保護兼用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました