(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ACT パワーブリッジ(ワイド) 360W×154H×1800L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ACT パワーブリッジ(ワイド) 360W×154H×1800L【2個入り】

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
304,070円 270,287円
税込単価
334,477円 297,316円

【特長】・積載荷重5t/セット【用途】・建設機械昇降用道板【商品仕様】・360...

詳細情報を確認する

  • 仕様:
    昇降用
  • 最大使用質量(kg):
    5000
  • 全長(mm):
    1800
  • 質量(g):
    33000.0
  • トラスココード:
    857-6045
  • 材質1:
    アルミ合金

型番

NPW05-18 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NPW05-18

1パック

2個入り

304,070円

270,287

( 297,316円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・積載荷重5t/セット
【用途】
・建設機械昇降用道板
【商品仕様】
・360W×154H×1800L
・トラスココード:857-6045
・質量:33kg
【材質/仕上】
・アルミ合金

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ACT パワーブリッジ(ワイド) 360W×154H×1800Lの型番NPW05-18のページです。
型番NPW05-18に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ACT パワーブリッジ(ワイド) 360W×154H×1800L

ACT パワーブリッジ(ワイド) 360W×154H×1800L

    ACT パワーブリッジ 240W×154H×2200L

    ACT パワーブリッジ 240W×154H×2200L

      ACT パワーブリッジ(ワイド) 360W×154H×3600L

      ACT パワーブリッジ(ワイド) 360W×154H×3600L

        ACT パワーブリッジ 240W×154H×3000L

        ACT パワーブリッジ 240W×154H×3000L

          ACT パワーブリッジ 270W×160H×1500L

          ACT パワーブリッジ 270W×160H×1500L

            ACT パワーブリッジ(ワイド) 360W×154H×2900L

            ACT パワーブリッジ(ワイド) 360W×154H×2900L

              ACT パワーブリッジ(ワイド) 360W×154H×2200L

              ACT パワーブリッジ(ワイド) 360W×154H×2200L

                ACT パワーブリッジ

                ACT パワーブリッジ

                  ACT パワーブリッジ 270W×160H×2900L

                  ACT パワーブリッジ 270W×160H×2900L

                    ACT パワーブリッジ 240W×154H×1800L

                    ACT パワーブリッジ 240W×154H×1800L

                      ACT パワーブリッジ 300W×160H×2200L 55kg

                      ACT パワーブリッジ 300W×160H×2200L 55kg

                        ACT パワーブリッジ 240W×154H×1500L

                        ACT パワーブリッジ 240W×154H×1500L

                          ACT パワーブリッジ(ワイド) 360W×154H×3000L

                          ACT パワーブリッジ(ワイド) 360W×154H×3000L

                            メーカー アクト アクト アクト アクト アクト アクト アクト アクト アクト アクト アクト アクト アクト
                            通常価格 304,070円 218,491円 525,921円 290,185円 211,879円 476,590円 345,177円 291,820円 331,301円 195,581円 396,791円 188,795円 438,199円
                            通常出荷日 19日目   4日目   15日目   4日目   4日目   15日目   15日目   11日目~   4日目   4日目   11日目   4日目   18日目  
                            仕様 昇降用 昇降用 昇降用 - - 昇降用 昇降用 昇降用 昇降用 - 昇降用 昇降用 昇降用
                            最大使用質量(kg) 5000 5000 6000 - - 7000 5000 - 7000 - 15000 5000 4000
                            全長(mm) 1800 2200 3600 - - 2900 2200 - 2900 - 2200 1500 3000
                            質量(g) 33000.0 31000.0 69000.0 41000.0 26000.0 60000.0 40000.0 - 54000.0 25000.0 55000.0 21000.0 53000.0
                            トラスココード 857-6045 857-6032 857-6047 857-6029 857-6037 857-6049 857-6046 - 857-6035 857-6031 857-6039 857-6030 857-6044

                            ACT パワーブリッジ(ワイド) 360W×154H×1800Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アルミブリッジカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました