(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シーラー用ふっ素樹脂絶縁シート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NPT-453PS
シーラー用ふっ素樹脂絶縁シート シーラーヨウフッソジュシゼツエンシート

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,100円
税込単価
4,510円

【商品仕様】・石崎電機製作所 シーラー用ふっ素樹脂絶縁シートです。・適用シーラ...

詳細情報を確認する

型番

NPT-453PS 解除

Loading...

商品情報を表示

NPT-453PS の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適用シーラー
JANコード
トラスココード
質量(g)
幅(mm)
適合シーラー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
NPT-453PS

NPT-453PS

NL-451PS/452PS/451PS-5/452PS-5/453PS-5/453PS-10/453SW-5/451PA-5/451PA-10
4905058413474
828-3841
23.400
468
NL-451PS/452PS/451PS-5/452PS-5/453PS-5/453PS-10/453SW-5/451PA-5/451PA-10

1個

4,100( 4,510円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・石崎電機製作所 シーラー用ふっ素樹脂絶縁シートです。
・適用シーラー等ご確認の上お選びください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シーラー用ふっ素樹脂絶縁シートの型番NPT-453PSのページです。
型番NPT-453PSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シーラー用ふっ素樹脂絶縁シート

シーラー用ふっ素樹脂絶縁シート

    スタンプシーラーオプション

    スタンプシーラーオプション

      ポリシーラー P-300用 フッ素コーティングシート 10入

      ポリシーラー P-300用 フッ素コーティングシート 10入

        ポリシーラー P-200用 フッ素コーティングシート 10入

        ポリシーラー P-200用 フッ素コーティングシート 10入

          富士インパルス ガラステープ 25×5M (1個入)

          富士インパルス ガラステープ 25×5M (1個入)

            バキュームシーラー用ポリ袋

            バキュームシーラー用ポリ袋

              シリコンゴム 13.5

              シリコンゴム 13.5

                真空包装機 脱気式用 ふっ素樹脂 絶縁粘着テープ NPN-300S-BW

                真空包装機 脱気式用 ふっ素樹脂 絶縁粘着テープ NPN-300S-BW

                  シーラー 溶着(310-1)/溶断(311-1)タイプ

                  シーラー 溶着(310-1)/溶断(311-1)タイプ

                    真空包装機 脱気式用 ふっ素樹脂 絶縁粘着テープ NPN-300S-BK

                    真空包装機 脱気式用 ふっ素樹脂 絶縁粘着テープ NPN-300S-BK

                      長尺シーラー 2.8×600mm

                      長尺シーラー 2.8×600mm

                        熱収縮(シュリンク)フィル

                        熱収縮(シュリンク)フィル

                          シーラー用消耗品フローガラスシート

                          シーラー用消耗品フローガラスシート

                            メーカー 石崎電機製作所 石崎電機製作所 三商 三商 富士インパルス アズワン 富士インパルス 三商 アズワン 三商 アズワン ケニス 富士インパルス
                            通常価格 2,374円 1,980円 2,640円 2,140円 4,815円 320円 5,213円 1,800円 40,283円 1,750円 42,180円 1,320円 2,125円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   7日目   7日目   4日目   1日目   4日目   7日目   7日目~   7日目   1日目   4日目   1日目  
                            商品タイプ シーラー用オプション シーラー用オプション - - - シーラー用オプション シーラー用オプション - 卓上シーラー - 卓上シーラー - シーラー用オプション
                            詳細タイプ シーラー用フッ素樹脂絶縁シート - - - - - - - - - - - -
                            長さ(mm) 240 - - - - - - - - - - - -

                            シーラー用ふっ素樹脂絶縁シートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NPT-303PS
                            NPT-603P
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用シーラー JANコード トラスココード 質量(g) 幅(mm) 適合シーラー

                            2,374円

                            ( 2,611円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            NL-301PS/302PS/303PS-5/303PS-10/335SW-5/336SW-5/303SW-54905058413467828-3840-320NL-301PS/302PS/303PS-5/303PS-10/335SW-5/336SW-5/303SW-5

                            4,504円

                            ( 4,954円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            NL-601PS/602PS/603PS-5/603PS-10/601PA-54905058413481828-384230.900620NL-601PS/602PS/603PS-5/603PS-10/601PA-5

                            シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました