(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポータブルステージ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポータブルステージ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
307,500円
税込単価
338,250円

【特長】・折りたたみ可能なキャスター付きのポータブルステージです。・W2400...

詳細情報を確認する

型番

NPS-200AL 解除

Loading...

製品特長・仕様

ポータブルステージ  製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
天板高さ(m)
機能
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NPS-200AL

作業用踏台
0.2
キャスター
70000.0
851-5082

1個

307,500( 338,250円 )

13日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・折りたたみ可能なキャスター付きのポータブルステージです。・W2400×D1200×H200。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ポータブルステージの型番NPS-200ALのページです。
型番NPS-200ALに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポータブルステージ

ポータブルステージ

    ステージ用スカート

    ステージ用スカート

      ステップ 1段

      ステップ 1段

        ステップ 2段

        ステップ 2段

          折りたたみ式作業用踏み台 MTステップ用オプション

          折りたたみ式作業用踏み台 MTステップ用オプション

            ロフト用はしご 最大使用質量100kg

            ロフト用はしご 最大使用質量100kg

              脚ゴム

              脚ゴム

                ナカオ ピッチ DW150

                ナカオ ピッチ DW150

                  ハセガワ ライトステップ DB用 アジャスター(4個セット)

                  ハセガワ ライトステップ DB用 アジャスター(4個セット)

                    ナカオ ピッチ DW120

                    ナカオ ピッチ DW120

                      600×400×330mm作業台(伸縮調整脚/ステンレス製)

                      600×400×330mm作業台(伸縮調整脚/ステンレス製)

                        折りたたみ式作業用踏み台用手すり

                        折りたたみ式作業用踏み台用手すり

                          メーカー ナイキ ナイキ 東京硝子器械 東京硝子器械 森山鉄工 アルインコ トラスコ中山 ナカオ 長谷川工業 ナカオ エスコ トラスコ中山
                          通常価格 307,500円 5,500円 15,611円 28,937円 12,198円 56,448円 3,906円 42,188円 13,840円 37,188円 103,620円 18,275円
                          通常出荷日 13日目   18日目   6日目   6日目   8日目~   4日目   1日目   4日目   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目~  

                          ポータブルステージのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          踏台カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました