(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ネームプレート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NPS
ネームプレート ケイ チュウリョウダナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
277円
税込単価
305円

【特長】・透明塩ビを成形したカード挿しです【用途】・キャニオンシェルフ用カード...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 材質1:
    塩化ビニール

(i)ご注意

  • キャニオン製品専用です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

Loading...

商品情報を表示

NPS の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅寸法(mm)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NPS

100(ソリッドシェルフ用)
135-4723
10

4個

277( 305円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・透明塩ビを成形したカード挿しです
【用途】
・キャニオンシェルフ用カード挿しに

(i)ご注意

  • キャニオン製品専用です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ネームプレートの型番NPSのページです。
型番NPSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ネームプレート

ネームプレート

    NPS ネームプレート ソリッド棚用

    NPS ネームプレート ソリッド棚用

      200x95mm 見出しホルダー(マグネット式)

      200x95mm 見出しホルダー(マグネット式)

        NF 棚部材 追加棚板

        NF 棚部材 追加棚板

          ラベルホルダー(マグネット付)

          ラベルホルダー(マグネット付)

            IRIS メタルラックミニ 落下防止用ガイド 400×15×110

            IRIS メタルラックミニ 落下防止用ガイド 400×15×110

              メーカー キャニオン アズワン エスコ 日本ファイリング エスコ アイリスオーヤマ
              通常価格 277円 400円 3,064円 3,094円 4,540円 592円
              通常出荷日 4日目~   10日目   1日目   当日出荷可能 11日目~   1日目   当日出荷可能 1日目  
              商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 -
              その他 オプション オプション オプション - オプション -
              材質1 塩化ビニール - - - - -

              ネームプレートのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              NPW
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              幅寸法
              (mm)
              トラスココード 質量(g)

              277円

              ( 305円 )
              4個 あり

              4日目

              100(メッシュシェルフ用)135-470413

              軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました