(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
バランス式一段圧力調整器 NPR-1(真鍮タイプ)
  • 数量スライド割引

バランス式一段圧力調整器 NPR-1(真鍮タイプ) (レビュー)

通常価格(税別)
32,555円
税込価格
35,811円
通常出荷日
7日目
【特長】
・バランス構造の採用により、一段減圧構造にも関わらず安定した調整圧力を維持します
・ガス純度99.99%のガス供給に最適です
【用途】
・分析機器用

バランス式一段圧力調整器 NPR-1(真鍮タイプ)のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    ガス圧調節用
    評価 5.0満足度:5.02019/03/20
    10年以上使用していますが、目立った錆も無く、
    耐久性は良いと感じます。

    他に下記の調整器をヘリウムガスの系統に使用しています。
    漏れもなく、問題なく使用できています。

    購入パッキン: PK-001
    メーカー: ヤマト産業
    型式  : NPR-1S-R-1301-2210-F-S

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バランス式一段圧力調整器 NPR-1(真鍮タイプ)

バランス式一段圧力調整器 NPR-1(真鍮タイプ)

    分析機用二段圧力調整器 FR-1B

    分析機用二段圧力調整器 FR-1B

      二段式圧力調整器

      二段式圧力調整器

        ブラス製出口バルブ付一段式精密圧力調整器 GF1-4-Vシリーズ

        ブラス製出口バルブ付一段式精密圧力調整器 GF1-4-Vシリーズ

          ブラス製出口バルブ付二段式精密圧力調整器 GF2-4-Vシリーズ

          ブラス製出口バルブ付二段式精密圧力調整器 GF2-4-Vシリーズ

            ブラス製パージバルブ付一段式精密圧力調整器 GF1-4-VPVシリーズ

            ブラス製パージバルブ付一段式精密圧力調整器 GF1-4-VPVシリーズ

              ステンレス製出口バルブ付一段式精密圧力調整器 GSN1-4-Vシリーズ

              ステンレス製出口バルブ付一段式精密圧力調整器 GSN1-4-Vシリーズ

                日酸TANAKA アセチレン用圧力調整器“マスター6”ガード付

                日酸TANAKA アセチレン用圧力調整器“マスター6”ガード付

                  元圧計付き活栓 392-Pシリーズ

                  元圧計付き活栓 392-Pシリーズ

                    分析機用二段圧力調整器 ヤマト産業

                    分析機用二段圧力調整器 ヤマト産業

                      ボンベ取付型流量計付ニ段式圧力調整器 FR-IIS-Pシリーズ

                      ボンベ取付型流量計付ニ段式圧力調整器 FR-IIS-Pシリーズ

                        酸素用調整器 Wシリーズ

                        酸素用調整器 Wシリーズ

                          酸素用調整器スタウト

                          酸素用調整器スタウト

                            メーカー ヤマト産業 ヤマト産業 ヤマト産業 ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ 日酸TANAKA ユタカ ヤマト産業 ユタカ スター電器製造 千代田精機
                            通常価格 32,555円 78,297円 25,246円 26,539円 42,857円 37,928円 57,501円 20,516円 13,928円 48,154円 37,857円 9,844円 12,944円
                            通常出荷日 7日目   1日目   15日目   14日目~   4日目~   25日目   4日目~   1日目   19日目   1日目~   4日目~   1日目   1日目  
                            商品タイプ ガス調節器 ガス調節器 ガス調節器 - - - - ガス調節器 - ガス調節器 - ガス調節器 ガス調節器
                            タイプ ボンベ取付用 - ボンベ取付用 - - - - - - - - - -
                            JANコード 4560125820151 - 4560125820168 - - - - - - - - - -
                            トラスココード 851-3277 - 851-3252 - - - - - - - - - -
                            質量(g) 1600 2000 1900 - - - - - - 1900 - - -

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。