(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SURE 重量テーブル 幅580x奥行210mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SURE 重量テーブル 幅580x奥行210mm

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
46,200円 40,157円
税込単価
50,820円 44,173円

【特長】・耐荷重20kgまでの重量テーブルです。・テーブルの高さが簡単に変更で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シーラー用オプション
  • 詳細タイプ:
    重量テーブル
  • トラスココード:
    817-8879
  • 材質1:
    本体:アルミダイキャスト

型番

NPJ-600 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NPJ-600

1個

46,200円

40,157

( 44,173円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐荷重20kgまでの重量テーブルです。
・テーブルの高さが簡単に変更できます。
【用途】
・スタンドシーラー用重量テーブル
【商品仕様】
・テーブル寸法:幅580x奥行210mm
・耐荷重:20kgまで
・トラスココード:817-8879
・質量:0kg
【材質/仕上】
・本体:アルミダイキャスト

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SURE 重量テーブル 幅580x奥行210mmの型番NPJ-600のページです。
型番NPJ-600に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SURE 重量テーブル 幅580x奥行210mm

SURE 重量テーブル 幅580x奥行210mm

    SURE 重量テーブル 幅430x奥行210mm

    SURE 重量テーブル 幅430x奥行210mm

      SURE 重量テーブル 幅800x奥行210mm

      SURE 重量テーブル 幅800x奥行210mm

        真空包装機 脱気式用 専用一枚袋 PAP-020030-B

        真空包装機 脱気式用 専用一枚袋 PAP-020030-B

          小型真空包装機脱気式専用ロール袋

          小型真空包装機脱気式専用ロール袋

            足踏みシーラー Fi-200-10460×400×940Hmm 品番03304F

            足踏みシーラー Fi-200-10460×400×940Hmm 品番03304F

              真空包装機 脱気式用 専用一枚袋 PAP-030040-B

              真空包装機 脱気式用 専用一枚袋 PAP-030040-B

                上下熱板式スタンドシーラー

                上下熱板式スタンドシーラー

                  足踏みシーラー Fi-300

                  足踏みシーラー Fi-300

                    足踏みシーラー Fi-300-5W460×400×940Hmm 品番03013D

                    足踏みシーラー Fi-300-5W460×400×940Hmm 品番03013D

                      スタンドシーラー シール寸法5X300mm

                      スタンドシーラー シール寸法5X300mm

                        足踏式スタンドシーラー 瞬間通電式(溶着専用タイプ)シール幅5mm×長さ450mm

                        足踏式スタンドシーラー 瞬間通電式(溶着専用タイプ)シール幅5mm×長さ450mm

                          足踏式スタンドシーラー 瞬間通電式(溶着専用タイプ)2サイズ

                          足踏式スタンドシーラー 瞬間通電式(溶着専用タイプ)2サイズ

                            メーカー 石崎電機製作所 石崎電機製作所 石崎電機製作所 三商 石崎電機製作所 コクゴ 三商 石崎電機製作所 コクゴ コクゴ 石崎電機製作所 石崎電機製作所 石崎電機製作所
                            通常価格 46,200円 42,000円 50,400円 2,000円 1,637円 101,200円 3,500円 152,676円 103,400円 138,200円 196,875円 109,677円 90,347円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   5日目   1日目~   10日目   7日目   8日目   7日目~   10日目   5日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ シーラー用オプション シーラー用オプション シーラー用オプション - シーラー用オプション - - - 足踏み式シーラー - - - -
                            詳細タイプ 重量テーブル 重量テーブル 重量テーブル - - - - - - - - - -
                            トラスココード 817-8879 817-8878 817-8880 - - - - 828-3905 - - 134-9065 781-1861 -
                            材質1 本体:アルミダイキャスト 本体:アルミダイキャスト 本体:アルミダイキャスト - ナイロン、ポリエチレン - - ケース:アルミダイキャスト●圧着レバー:アルミダイキャスト●ベース:アルミダイキャスト●パイプ:鋼材●熱板保護カバー:アルミダイキャスト - - 本体:アルミダイキャスト 本体:アルミダイキャスト 本体:アルミダイキャスト

                            SURE 重量テーブル 幅580x奥行210mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました