(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

標準型ドラム 屋内型(20m,アース付/50m,アース無)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

標準型ドラム 屋内型(20m,アース付/50m,アース無)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
14,563円 14,078円
税込単価
16,019円 15,486円

【特長】・コンセント4個付きの50mドラムです。【用途】・各種屋内工事・建築・...

詳細情報を確認する

  • 電線種:
    VCT

(i)ご注意

  • 屋内型です。雨天の屋外では使用しないでください。 巻いたまま使用すると焼損するおそれがあります。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
対応電圧(V)
電線長さ(m)
電線太さ(mm2)
電線芯数(C)
コンセント個数
商品タイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)
コンセント仕様個数
電線仕様芯数(C)
材質1
定格電流(A)
コンセント仕様定格
コンセント仕様形状
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NP-E24

単相100V
20
2
3
4
コードリール
4937305011546
814-7331
5400
-
-
側板:スチール(焼付け塗装)、取手:EVA樹脂
5
2P・15A・125V アース付
[[三相1]]

1個

14,563円

14,078

( 15,486円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンセント4個付きの50mドラムです。
【用途】
・各種屋内工事
・建築
・内装工事

(i)ご注意

  • 屋内型です。雨天の屋外では使用しないでください。 巻いたまま使用すると焼損するおそれがあります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

標準型ドラム 屋内型(20m,アース付/50m,アース無)の型番NP-E24のページです。
型番NP-E24に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

標準型ドラム 屋内型(20m,アース付/50m,アース無)

標準型ドラム 屋内型(20m,アース付/50m,アース無)

    防雨型電工ドラム

    防雨型電工ドラム

      防雨型電工ドラム スタミナリー

      防雨型電工ドラム スタミナリー

        100V過負荷漏電遮断器付

        100V過負荷漏電遮断器付

          AC125V/15Ax 10m 自動巻リール付コンセント

          AC125V/15Ax 10m 自動巻リール付コンセント

            防雨・防塵型ドラム(屋外型)(アース・過負荷漏電保護兼用)

            防雨・防塵型ドラム(屋外型)(アース・過負荷漏電保護兼用)

              日動 防雨防塵型電工ドラム30M

              日動 防雨防塵型電工ドラム30M

                防雨・防塵型ドラム(屋外型)(アース・漏電保護専用)

                防雨・防塵型ドラム(屋外型)(アース・漏電保護専用)

                  コードリール サンデーレインボーリールミニ

                  コードリール サンデーレインボーリールミニ

                    屋内型 動力用三相200V 電工ドラム

                    屋内型 動力用三相200V 電工ドラム

                      防雨・防塵型ドラム(屋外型) NPW-EB33

                      防雨・防塵型ドラム(屋外型) NPW-EB33

                        標準型ドラム 屋内型(アース無)

                        標準型ドラム 屋内型(アース無)

                          コードリール トクサンデーリール(電線太さ 1.25mm)

                          コードリール トクサンデーリール(電線太さ 1.25mm)

                            メーカー 日動工業 日動工業 日動工業 日動工業 エスコ 日動工業 日動工業 日動工業 ハタヤリミテッド 日動工業 日動工業 日動工業 ハタヤリミテッド
                            通常価格 14,563円 17,549円 56,800円 25,316円 39,470円 28,411円 22,659円 28,652円 6,140円 33,217円 32,610円 16,002円 9,222円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   1日目   6日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   4日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            電線種 VCT - - VCT - - VCT VCT - - VCT - -

                            標準型ドラム 屋内型(20m,アース付/50m,アース無)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました