(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

自動紙折り機

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

自動紙折り機

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
266,668円
税込単価
293,335円

きれいに早く折れ、豊富な折り方に対応しています。【用途】DM・パンフレット・請...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

仕様

NP450A【特長】
・クロス折りアーム標準装備です。
・4桁加算・減算デジタルカウンター表示です。
・スピードダイヤル調整できます。
【用途】
・DM・パンフレット・請求書・チラシ折り等に。
【商品仕様】
・幅(mm):850
・奥行(mm):537
・高さ(mm):480
・保証期間(年):1
・標準排紙型 B7~A5対応
・JANコード:4938692037904
・トラスココード:106-5447
・質量:31kg
NP450L【特長】
・クロス折りアーム標準装備です。
・4桁加算・減算デジタルカウンター表示です。
・スピードダイヤル調整できます。
【用途】
・DM・パンフレット・請求書・チラシ折り等に。
【商品仕様】
・幅(mm):950
・奥行(mm):537
・高さ(mm):480
・保証期間(年):1
・標準排紙型 B7~A6対応
・JANコード:4938692037911
・トラスココード:106-5446
・質量:36kg
NP480【特長】
・クロス折りアーム標準装備です。
・4桁加算・減算デジタルカウンター表示です。
・スピードダイヤル調整できます。
・折り位置自動設定機能です。
・記憶メモリー機能付です。
【用途】
・DM・パンフレット・請求書・チラシ折り等に。
【商品仕様】
・幅(mm):950
・奥行(mm):537
・高さ(mm):480
・保証期間(年):1
・標準排紙型 B7~A7対応
・JANコード:4938692037928
・トラスココード:106-5441
・質量:37kg
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様1
仕様2
仕様3
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NP450L

・クロス折りアーム標準装備です。・4桁加算・減算デジタルカウンター表示です。・スピードダイヤル調整できます。・DM・パンフレット・請求書・チラシ折り等に。
・幅(mm):950・奥行(mm):537・高さ(mm):480・保証期間(年):1・標準排紙型 B7~A6対応
・JANコード:4938692037911・トラスココード:106-5446・質量:36kg

1個

266,668( 293,335円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

きれいに早く折れ、豊富な折り方に対応しています。
【用途】
DM・パンフレット・請求書・チラシ折り等に使用されます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

自動紙折り機の型番NP450Lのページです。
型番NP450Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

自動紙折り機

自動紙折り機

    タイムカードラック(タイムカード専用)

    タイムカードラック(タイムカード専用)

      メーカー ニッポー ニッポー
      通常価格 266,668円 3,000円
      通常出荷日 11日目   1日目  

      タイムレコーダーカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました