(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

西洋釘抜(ネールプーラー)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

西洋釘抜(ネールプーラー)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,482円
税込単価
10,430円

【特長】・日本で唯一のプロ用木箱開け。・ハンマーを使わず、3~4アクションで釘...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 全長(mm):
    450
  • JANコード:
    4953830410005
  • 質量(g):
    1650.0
  • トラスココード:
    814-5275
  • 材質1:
    特殊合金鋼
  • 詳細タイプ:
    西洋釘抜(ネールプーラー)

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NP450

1個

9,482( 10,430円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・日本で唯一のプロ用木箱開け。
・ハンマーを使わず、3~4アクションで釘を抜く事が可能です。
【用途】
・木枠梱包専用釘抜き

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

西洋釘抜(ネールプーラー)の型番NP450のページです。
型番NP450に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

西洋釘抜(ネールプーラー)

西洋釘抜(ネールプーラー)

    万能超焼のこ刃

    万能超焼のこ刃

      キャナリー スライドダンちゃん

      キャナリー スライドダンちゃん

        カートンカッター 替刃

        カートンカッター 替刃

          カートンカッター

          カートンカッター

            フックL

            フックL

              カートリッジノズルカッター

              カートリッジノズルカッター

                キャナリー 段ボールのこ スライドダンちゃん 替刃

                キャナリー 段ボールのこ スライドダンちゃん 替刃

                  フックL替刃

                  フックL替刃

                    梱包開封のこ

                    梱包開封のこ

                      NTカッター L型 L550GP

                      NTカッター L型 L550GP

                        段ボールのこ 物流くん ロング

                        段ボールのこ 物流くん ロング

                          荷ほどき専用カッター

                          荷ほどき専用カッター

                            メーカー ヒット ムラテックKDS 長谷川刃物 トラスコ中山 トラスコ中山 ムラテックKDS エスコ 長谷川刃物 ムラテックKDS トラスコ中山 NTカッター 長谷川刃物 NTカッター
                            通常価格 9,482円 701円 995円 659円 310円 567円 2,710円 300円 1,154円 510円 912円 750円 1,255円
                            通常出荷日 6日目   1日目   1日目   2日目   4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ その他 開梱用カッター 開梱用カッター 替刃 開梱用カッター 開梱用カッター その他 替刃 替刃 開梱用カッター 開梱用カッター 開梱用カッター 開梱用カッター
                            全長(mm) 450 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4953830410005 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 1650.0 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 814-5275 - - - - - - - - - - - -

                            西洋釘抜(ネールプーラー)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            開梱用カッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました