(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピアノ線強力ニッパ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ピアノ線強力ニッパ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,930円
税込単価
5,423円

【特長】・ニッパシリーズ最強の切断力です。・テコの原理を応用し、強力にピアノ線...

詳細情報を確認する

  • 呼び寸法:
    190
  • 本体材質:
    炭素工具鋼
  • グリップ種類:
    塩化ビニール
  • JANコード:
    4960225210010
  • トラスココード:
    826-6572
  • 切断能力(mm)VA線:
    1.6×2芯
  • 重量(g):
    265

型番

NP-190G 解除

Loading...


材料:SK85(SK5)
硬さ(HRC):62~67(刃部)
刃角度:15
寸法(mm):A=197/B=52/C=109/D=28/E=12/F=20
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NP-190G

10

1個

4,930( 5,423円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ニッパシリーズ最強の切断力です。
・テコの原理を応用し、強力にピアノ線・硬鋼線を切断します。
【用途】
・建築業。
・電気工事業。
・自動車整備。
【材質】
・炭素工具鋼
・グリップ:塩化ビニール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ピアノ線強力ニッパの型番NP-190Gのページです。
型番NP-190Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピアノ線強力ニッパ

ピアノ線強力ニッパ

    鋼線ニッパ P56-120

    鋼線ニッパ P56-120

      鋼線ニッパ

      鋼線ニッパ

        JIS強力ニッパ

        JIS強力ニッパ

          ニッパ

          ニッパ

            ハイパワーニッパ

            ハイパワーニッパ

              ロングハンドルニッパ

              ロングハンドルニッパ

                メーカー スリーピークス技研 室本鉄工 室本鉄工 トラスコ中山 室本鉄工 フジ矢 室本鉄工
                通常価格 4,930円 3,397円 4,529円 2,740円 3,516円 4,002円 3,509円
                通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                呼び寸法 190 120 175 175 125 - 200
                本体材質 炭素工具鋼 炭素鋼 - クロムバナジウム鋼 炭素鋼 特殊鋼 -
                グリップ種類 塩化ビニール ポリ塩化ビニール - 樹脂 ポリ塩化ビニール 樹脂 -
                JANコード 4960225210010 - - - - - -
                トラスココード 826-6572 - - - - - -

                ピアノ線強力ニッパのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                スタンダードニッパー・強力ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました