(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ACT パワーブリッジ 270W×160H×1500L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ACT パワーブリッジ 270W×160H×1500L【2個入り】

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
211,879円 176,558円
税込単価
233,067円 194,214円

【特長】・積載荷重10t/セット【用途】・建設機械昇降用道板【商品仕様】・27...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    26000.0
  • トラスココード:
    857-6037
  • 材質1:
    アルミ合金

型番

NP10-15 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NP10-15

1パック

2個入り

211,879円

176,558

( 194,214円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・積載荷重10t/セット
【用途】
・建設機械昇降用道板
【商品仕様】
・270W×160H×1500L
・トラスココード:857-6037
・質量:26kg
【材質/仕上】
・アルミ合金

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ACT パワーブリッジ 270W×160H×1500Lの型番NP10-15のページです。
型番NP10-15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ACT パワーブリッジ 270W×160H×1500L

ACT パワーブリッジ 270W×160H×1500L

    ACT パワーブリッジ 270W×160H×2900L

    ACT パワーブリッジ 270W×160H×2900L

      ACT パワーブリッジ(ワイド) 360W×154H×2900L

      ACT パワーブリッジ(ワイド) 360W×154H×2900L

        ACT パワーブリッジ(ワイド) 360W×154H×2200L 41kg

        ACT パワーブリッジ(ワイド) 360W×154H×2200L 41kg

          ACT パワーブリッジ(ワイド) 360W×154H×3600L

          ACT パワーブリッジ(ワイド) 360W×154H×3600L

            ACT パワーブリッジ(ワイド) 360W×154H×2200L

            ACT パワーブリッジ(ワイド) 360W×154H×2200L

              ACT パワーブリッジ(ワイド) 360W×154H×1800L

              ACT パワーブリッジ(ワイド) 360W×154H×1800L

                ACT パワーブリッジ 270W×230H×2900L

                ACT パワーブリッジ 270W×230H×2900L

                  ACT パワーブリッジ 300W×160H×2200L 55kg

                  ACT パワーブリッジ 300W×160H×2200L 55kg

                    ACT パワーブリッジ 300W×160H×2900L

                    ACT パワーブリッジ 300W×160H×2900L

                      ACT パワーブリッジ 300W×160H×2200L

                      ACT パワーブリッジ 300W×160H×2200L

                        ACT パワーブリッジ 270W×160H×2200L

                        ACT パワーブリッジ 270W×160H×2200L

                          ACT パワーブリッジ 270W×160H×3600L

                          ACT パワーブリッジ 270W×160H×3600L

                            メーカー アクト アクト アクト アクト アクト アクト アクト アクト アクト アクト アクト アクト アクト
                            通常価格 211,879円 331,301円 476,590円 410,812円 525,921円 345,177円 304,070円 638,564円 396,791円 387,740円 365,361円 260,864円 353,925円
                            通常出荷日 4日目   4日目   15日目   19日目   15日目   15日目   19日目   15日目   11日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            質量(g) 26000.0 54000.0 60000.0 41000.0 69000.0 40000.0 33000.0 78000.0 55000.0 62000.0 47000.0 38000.0 66000.0
                            トラスココード 857-6037 857-6035 857-6049 857-6048 857-6047 857-6046 857-6045 857-6040 857-6039 857-6036 857-6038 857-6034 857-6033
                            材質1 アルミ合金 アルミ合金 アルミ合金 アルミ合金 アルミ合金 アルミ合金 アルミ合金 アルミ合金 アルミ合金 アルミ合金 アルミ合金 アルミ合金 アルミ合金

                            ACT パワーブリッジ 270W×160H×1500Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アルミブリッジカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました