(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ノッチタンク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ノッチタンク

通常単価(税別)
158,676円
税込単価
174,544円

【特長】・軽量で取り扱いが簡単な簡易濾過槽・錆びないポリエチレン製・軽量で手運...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    タンク
  • 材質(本体):
    ポリエチレン
  • 容量:
    500L
  • トラスココード:
    868-3839
  • 質量(g):
    39000.0
  • 材質1:
    仕切板:アルミプレート(PEコーティング)

(i)ご注意

  • 製品の運搬時は内溶液を空にしてください。 吊り金具をご使用の際は、内溶液が空である事をご確認の上、4点吊りでお願います。
  • 使用用途によりますが、一般的にはすき間サイズ+1mm~2mmのモヘアを推奨いたします。

型番

NOTCH-TANK500 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NOTCH-TANK500

1個

158,676( 174,544円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で取り扱いが簡単な簡易濾過槽
・錆びないポリエチレン製
・軽量で手運びができ、移動が簡単
・コンパクトな設計で狭い現場に最適
【用途】
・建設現場・工事現場の汚水・排水処理槽として

(i)ご注意

  • 製品の運搬時は内溶液を空にしてください。 吊り金具をご使用の際は、内溶液が空である事をご確認の上、4点吊りでお願います。
  • 使用用途によりますが、一般的にはすき間サイズ+1mm~2mmのモヘアを推奨いたします。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ノッチタンクの型番NOTCH-TANK500のページです。
型番NOTCH-TANK500に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ノッチタンク

ノッチタンク

    オイルタンク 省スペースタイプ

    オイルタンク 省スペースタイプ

      オイルタンク 耐塩タイプ 多重塗装(タンク本体肉厚1.6mm)

      オイルタンク 耐塩タイプ 多重塗装(タンク本体肉厚1.6mm)

        オイルタンク 省スペース ロングレッグタイプ

        オイルタンク 省スペース ロングレッグタイプ

          スイコー クリーンタンク(100~500L)

          スイコー クリーンタンク(100~500L)

            オイルタンク ミニタイプ

            オイルタンク ミニタイプ

              オイルタンク ステンレスレギュラータイプ

              オイルタンク ステンレスレギュラータイプ

                オイルタンク デラックスタイプ(溶融亜鉛メッキ鋼板)

                オイルタンク デラックスタイプ(溶融亜鉛メッキ鋼板)

                  オイルタンク ロングレッグタイプ 外形寸法高さ1070mm

                  オイルタンク ロングレッグタイプ 外形寸法高さ1070mm

                    オイルタンク 耐塩タイプ 多重塗装(245L/468L)

                    オイルタンク 耐塩タイプ 多重塗装(245L/468L)

                      オイルタンク 壁ピタタイプ デラックス

                      オイルタンク 壁ピタタイプ デラックス

                        廃油タンク

                        廃油タンク

                          オイルタンク ミニタイプ 屋内専用(18.5L)

                          オイルタンク ミニタイプ 屋内専用(18.5L)

                            メーカー スイコー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー スイコー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー
                            通常価格 158,676円 20,776円 73,124円 138,333円 15,482円 22,772円 58,784円 41,507円 27,424円 83,778円 32,066円 87,486円 15,658円
                            通常出荷日 8日目   4日目   4日目   11日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   8日目   4日目  
                            商品タイプ タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク
                            材質(本体) ポリエチレン その他 その他 その他 ポリエチレン その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他
                            容量 500L 89L 192L 476L - - 88L 187L 88L - 89L - 18.5L
                            トラスココード 868-3839 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 39000.0 - - - - - - - - - - - -

                            大型タンク・ローリータンクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました