(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

長繊維下履き手袋 (10双入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

長繊維下履き手袋 (10双入) 【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,999円
税込価格
2,199円

【特長】・長繊維ウーリーナイロン編手の下履き専用手袋です。・長繊維ウーリーナイ...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ホワイト
  • 材質1:
    ウーリーナイロン

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

長繊維下履き手袋 (10双入) 製品特長・仕様
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3L
4907026002482
857-6023
15.4
21.5
7.6
124.000

1パック

10個入り

1,999( 2,199円 )

5日目

L
4907026002468
857-6024
15.2
19.3
6.7
114

1パック

10個入り

1,999( 2,199円 )

5日目

LL
4907026002475
857-6025
15.2
19.7
6.9
120

1パック

10個入り

1,999( 2,199円 )

5日目

M
4907026002444
857-6026
14.8
19.0
6.5
110

1パック

10個入り

1,999( 2,199円 )

5日目

S
4907026002420
857-6027
14.4
18.0
6.0
102.000

1パック

10個入り

1,999( 2,199円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・長繊維ウーリーナイロン編手の下履き専用手袋です。
・長繊維ウーリーナイロンを13ゲージで編んでいるため、発塵性が低い手袋です。
・編み加工後に編機油、ほつれた繊維くずなどを取り除くために簡易洗浄を施しています。
【用途】
・作業用手袋、家庭用手袋の下履き。
【材質】
・ウーリーナイロン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

長繊維下履き手袋 (10双入)

長繊維下履き手袋 (10双入)

    指切りインナー手袋(低発塵性下履き用)

    指切りインナー手袋(低発塵性下履き用)

      キュープインナー手袋(3-348-0980)

      キュープインナー手袋(3-348-0980)

        インナー手袋インナーピタハンド (10双入)

        インナー手袋インナーピタハンド (10双入)

          指切インナー手袋ピッタリ倶楽部

          指切インナー手袋ピッタリ倶楽部

            インナー手袋 切創防止用

            インナー手袋 切創防止用

              快適インナー手袋  半指タイプ

              快適インナー手袋 半指タイプ

                快適インナー手袋 指無しタイプ

                快適インナー手袋 指無しタイプ

                  指きりインナー手袋 B0950 フリー20枚入

                  指きりインナー手袋 B0950 フリー20枚入

                    裏綿インナー手袋

                    裏綿インナー手袋

                      シームレス下履き手袋

                      シームレス下履き手袋

                        快適インナー手袋  ロングタイプ

                        快適インナー手袋 ロングタイプ

                          指切りインナー手袋(左右兼用)

                          指切りインナー手袋(左右兼用)

                            メーカー 東和コーポレーション(トワロン) ケニス ケニス おたふく手袋 川西工業 アズワン マックス(手袋) マックス(手袋) コクゴ コーコス信岡 東和コーポレーション(トワロン) マックス(手袋) ショーワグローブ
                            通常価格 1,999円 2,672円 2,375円 880円 1,366円 13,711円 2,300円 1,634円 2,105円 126円 205円 1,932円 2,471円
                            通常出荷日 5日目   4日目   4日目   1日目~   9日目   1日目   1日目   1日目   7日目   3日目   1日目~   1日目   1日目  
                            ホワイト - - - - - - - - - アイボリー - -
                            材質1 ウーリーナイロン - - - - - - - - - 綿 - -

                            長繊維下履き手袋 (10双入) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            インナー手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました