(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リス プラスケット 持手付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

リス プラスケット 持手付

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,938円 ~ 4,613円
税込価格
3,232円 ~ 5,074円

【特長】・様々な分野で活用できるオールマイティーなメッシュコンテナです・スタッ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 内容物重量:20kg以下

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(L)
外形間口(mm)
外形奥行(mm)
外形高さ(mm)
色詳細
有効内寸間口×奥行×高さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
44
570
385
305
ブルー
480×275×258
4938233129204
868-7071
1950

5個

2,938( 3,232円 )

7日目

72
630
507
314
ブルー
540×390×267
4938233129327
868-7072
3280

5個

4,613( 5,074円 )

7日目

72
630
507
314
イエロー
540×390×267
4938233129273
868-7073
3280

5個

4,613( 5,074円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・様々な分野で活用できるオールマイティーなメッシュコンテナです
・スタッキング金具付です
・スタッキング金具操作によるスタッキングとネスティングの積み重ねが可能です
【用途】
・農業、水産業、食品加工業など水を使う場面に最適です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 内容物重量:20kg以下
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リス プラスケット 持手付

リス プラスケット 持手付

    リス プラスケットNo.400持手付 37L 黄

    リス プラスケットNo.400持手付 37L 黄

      リス プラスケット 本体 青

      リス プラスケット 本体 青

        リス プラスケットNo.750持手付 75L 青

        リス プラスケットNo.750持手付 75L 青

          リス プラスケット ポリプロピレン

          リス プラスケット ポリプロピレン

            リス プラスケット

            リス プラスケット

              サンテナーA(ハンドル付)

              サンテナーA(ハンドル付)

                DIC 農水産コンテナ蓋無(金具無し)

                DIC 農水産コンテナ蓋無(金具無し)

                  メーカー 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 三甲 DICプラスチック
                  通常価格 2,938円 3,282円 2,908円 4,613円 3,076円 7,040円 4,045円 4,249円
                  通常出荷日 7日目   7日目   7日目   1日目   4日目~   7日目   8日目   4日目  
                  商品タイプ ダンボールプラスチックコンテナ - ダンボールプラスチックコンテナ - ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ
                  材質(本体) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP)
                  その他 - その他 - その他 その他 - ダークブルー
                  材質詳細 金属部:鉄 - - - - - - -
                  仕様 持手付 - - - - - - -

                  リス プラスケット 持手付のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  ダンボールプラスチックコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました