(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TENMA PRX伸びるん棚 クローゼット用 レギュラータイプ(2台入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TENMA PRX伸びるん棚 クローゼット用 レギュラータイプ(2台入)【9個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,534円
税込単価
3,887円

【特長】・2段で使用時は、下段棚板の穴に入れれば、しっかり固定されます。・通気...

詳細情報を確認する

  • 色:
    その他
  • 色詳細:
    ベージュ
  • 耐荷重(kg):
    30
  • 材質1:
    棚板・脚:ポリプロピレン(PP)、脚柱:スチール鋼管粉体塗装、ストッパー用ボタン:真鍮、ボタン用スプリング:スチール
  • JANコード:
    4904746075338
  • トラスココード:
    396-3307
  • 質量(g):
    1400.0

型番

NOBIR-CLOSET-L-2P-BE 解除

Loading...

製品仕様

型番耐荷重(kg)間口(mm)奥行(mm)高さ(mm)JANコードトラスココード質量材質
NOBIR-CLOSET-L-2P-BE30760~930250360/380/400/4304904746075338857-60211.4kg棚板・脚:PP、脚柱:スチール鋼管粉体塗装、ストッパー用ボタン:真鍮、ボタン用スプリング:スチール
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NOBIR-CLOSET-L-2P-BE

1パック

9個入り

3,534( 3,887円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・2段で使用時は、下段棚板の穴に入れれば、しっかり固定されます。
・通気性抜群で湿気対策もできます。
・脚部分に高さ調整機能が付いており、4段階の調整が可能です。
【商品仕様】
・耐荷重(kg):30
・間口(mm):760~930
・奥行(mm):250
・高さ(mm):360/380/400/430
・JANコード:4904746075338
・トラスココード:857-6021
・質量:1.4kg
【材質/仕上】
・棚板・脚:PP
・脚柱:スチール鋼管粉体塗装
・ストッパー用ボタン:真鍮
・ボタン用スプリング:スチール

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TENMA PRX伸びるん棚 クローゼット用 レギュラータイプ(2台入)の型番NOBIR-CLOSET-L-2P-BEのページです。
型番NOBIR-CLOSET-L-2P-BEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TENMA PRX伸びるん棚 クローゼット用 レギュラータイプ(2台入)

TENMA PRX伸びるん棚 クローゼット用 レギュラータイプ(2台入)

    補助ワゴン

    補助ワゴン

      補助ワゴン 引出し付タイプ

      補助ワゴン 引出し付タイプ

        樹脂製ワゴンサービスカート アルミ柱タイプ

        樹脂製ワゴンサービスカート アルミ柱タイプ

          キッチンスリムストッカー

          キッチンスリムストッカー

            OS 傾斜棚ワゴン

            OS 傾斜棚ワゴン

              PC CART

              PC CART

                樹脂製ワゴンエクストラカート 全面開放タイプ 409101/409175

                樹脂製ワゴンエクストラカート 全面開放タイプ 409101/409175

                  ワンタッチワゴン WTWシリーズ

                  ワンタッチワゴン WTWシリーズ

                    金象 プラキャリーラックSTL小 フットブレーキ付

                    金象 プラキャリーラックSTL小 フットブレーキ付

                      FVボトルストッカー

                      FVボトルストッカー

                        キャリー(組立式)単体タイプ

                        キャリー(組立式)単体タイプ

                          樹脂台車 アクロキャリー 600×390

                          樹脂台車 アクロキャリー 600×390

                            メーカー 天馬 トラスコ中山 トラスコ中山 エレクター 天馬 大阪製罐 アズワン エレクター トラスコ中山 浅香工業 天馬 サカエ トラスコ中山
                            通常価格 3,534円 24,736円 32,787円 73,500円 4,787円 40,116円 27,300円 107,625円 25,042円 17,765円 8,797円 11,612円 4,816円
                            通常出荷日 7日目   1日目~   2日目~   4日目   7日目   8日目   35日目   1日目   1日目~   5日目   11日目   3日目   1日目~  
                            その他 - - - - - - - - - - - -
                            色詳細 ベージュ - - - - - - - - - - - -
                            耐荷重(kg) 30 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 棚板・脚:ポリプロピレン(PP)、脚柱:スチール鋼管粉体塗装、ストッパー用ボタン:真鍮、ボタン用スプリング:スチール - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4904746075338 - - - - - - - - - - - -

                            TENMA PRX伸びるん棚 クローゼット用 レギュラータイプ(2台入)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            プラスチック棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました