(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エステー モデルローブニトリル使いきり手袋(粉つき)Lブルー NO981

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エステー モデルローブニトリル使いきり手袋(粉つき)Lブルー NO981【100個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,639円
税込単価
2,903円

【特長】・左右両用タイプのため、片手でも使えて経済的です。・薬品・油・グリスに...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    使い捨て
  • 商品タイプ:
    薄手ゴム
  • サイズ:
    L
  • JANコード:
    4901070753192
  • トラスココード:
    541-4377
  • 質量(g):
    713
  • 材質1:
    ニトリルゴム
  • 厚さ(mm):
    0.1
  • 手のひら周り(cm):
    21.2
  • 全長(cm):
    24
  • 中指長さ(cm):
    8.6
  • 粉(あり・なし):
    あり
  • 色:
    ブルー

(i)ご注意

  • アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがある。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談する。 熱いものには触れない。 高濃度の薬品や溶剤(ガソリン、ベンジン等)に長時間使用しない。 油類・灯油等がついた場合は早めに洗い落とす。 水漏れの原因になるので、つま先、刃物やとがったもの等で傷をつけないように注意する。 感電の恐れがあるので、電気作業には使用しない。 使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干しする。保管時は直射日光を避ける。

型番

NO981LB 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO981LB

1パック

100個入り

2,639( 2,903円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・左右両用タイプのため、片手でも使えて経済的です。
・薬品・油・グリスに優れた耐性があり、突き刺しにも強い丈夫な手袋です。
・指先の感触が生かせる薄くてソフトな手袋で、裏面は着脱に便利なスベリ加工つきです。
・耐熱性に優れており、煮沸消毒出来ます。
【用途】
・機械組み立て
・食品加工(殊に油脂の強い食肉等)
・印刷
・メッキ
・塗装・農作業など
【商品仕様】
・極薄手(使いきりタイプ)全長24.0cmLサイズ掌まわり:22.0cm
・箱入り
・JANコード:4901070753192
・トラスココード:541-4377
・質量:713g
【材質/仕上】
・ニトリルゴム

(i)ご注意

  • アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがある。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談する。 熱いものには触れない。 高濃度の薬品や溶剤(ガソリン、ベンジン等)に長時間使用しない。 油類・灯油等がついた場合は早めに洗い落とす。 水漏れの原因になるので、つま先、刃物やとがったもの等で傷をつけないように注意する。 感電の恐れがあるので、電気作業には使用しない。 使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干しする。保管時は直射日光を避ける。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エステー モデルローブニトリル使いきり手袋(粉つき)Lブルー NO981の型番NO981LBのページです。
型番NO981LBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エステー モデルローブニトリル使いきり手袋(粉つき)Lブルー NO981

エステー モデルローブニトリル使いきり手袋(粉つき)Lブルー NO981

    エステー モデルローブニトリル使いきり手袋(粉つき)Sブルー NO981

    エステー モデルローブニトリル使いきり手袋(粉つき)Sブルー NO981

      ニトリル使いきり手袋(粉付) No.981

      ニトリル使いきり手袋(粉付) No.981

        バイオラボフィットグローブ

        バイオラボフィットグローブ

          メーカー エステー エステー エステー アズワン
          通常価格 2,639円 2,639円 2,280円 3,600円
          通常出荷日 1日目   1日目   3日目~   1日目  
          使用用途 使い捨て - 使い捨て 使い捨て
          商品タイプ 薄手ゴム - ニトリルゴム 薄手ゴム
          サイズ L - - -
          JANコード 4901070753192 - - -
          トラスココード 541-4377 - - -

          エステー モデルローブニトリル使いきり手袋(粉つき)Lブルー NO981のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          薄手ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました