(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シャープ シーリング剤 シャーピー 外壁コーキング グレー 200ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シャープ シーリング剤 シャーピー 外壁コーキング グレー 200ml

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
800円
税込単価
880円

【特長】・Skパウチパックで手しぼり施工が可能です。・外壁のひび割れ補修や塗装...

詳細情報を確認する

  • 色:
    グレー
  • トラスココード:
    102-5063
  • JANコード:
    4989097941020
  • 質量(g):
    290.000
  • 材質1:
    1成分形変成シリコーン系シーリング材
  • 使用温度範囲(℃):
    -20~90
  • 容量(ml):
    200

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO94102

1個

800( 880円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・Skパウチパックで手しぼり施工が可能です。
・外壁のひび割れ補修や塗装の下地処理に便利です。
【用途】
・外壁など亀裂補修に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シャープ シーリング剤 シャーピー 外壁コーキング グレー 200mlの型番NO94102のページです。
型番NO94102に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シャープ シーリング剤 シャーピー 外壁コーキング グレー 200ml

シャープ シーリング剤 シャーピー 外壁コーキング グレー 200ml

    シャープ シーリング剤 シャーピー 外壁コーキング 白 200ml

    シャープ シーリング剤 シャーピー 外壁コーキング 白 200ml

      シリコーンシーラント塗装用下地処理剤

      シリコーンシーラント塗装用下地処理剤

        コーキング仕上げバッカー

        コーキング仕上げバッカー

          オートンクリアトールα

          オートンクリアトールα

            オートプロピールX

            オートプロピールX

              シャーピー ヘンセイシリコーンM

              シャーピー ヘンセイシリコーンM

                ウッドシール

                ウッドシール

                  オートンノンブリードQイック

                  オートンノンブリードQイック

                    オートンアドハー 3500

                    オートンアドハー 3500

                      オートンフラットパテ

                      オートンフラットパテ

                        シャーピー ヘンセイシリコーンMパウチ

                        シャーピー ヘンセイシリコーンMパウチ

                          すきまパテ

                          すきまパテ

                            メーカー シャープ化学 シャープ化学 信越化学工業 ハンディ・クラウン オート化学 オート化学 シャープ化学 セメダイン オート化学 オート化学 オート化学 シャープ化学 セメダイン
                            通常価格 800円 837円 6,891円 420円 5,983円 17,094円 819円 642円 1,282円 1,648円 2,641円 821円 727円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目   3日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目~  
                            グレー ホワイト ホワイト - クリア その他 - - ホワイト ホワイト ホワイト - -
                            トラスココード 102-5063 102-5067 - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4989097941020 4989097941013 - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 290.000 290.000 - - - - 530.000 - - - - 460.000 -
                            材質1 1成分形変成シリコーン系シーリング材 1成分形変成シリコーン系シーリング材 - - - - 1成分形変成シリコーン系シーリング材 - - - - 1成分形変成シリコーン系シーリング材 -

                            シャープ シーリング剤 シャーピー 外壁コーキング グレー 200mlのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました