(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シャーピー バスシール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NO93101
シャーピー バスシール シャーピー バスシール

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
768円
税込単価
845円

【特長】・防かび剤配合で高い防かび性を発揮します。・SKパウチパックで手しぼり...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    210.000
  • 材質1:
    1成分形脱オキシム型シリコーン系シーリング材 防カビ剤配合。
  • 使用温度範囲(℃):
    -50~150
  • 容量(g):
    200

Loading...

商品情報を表示

NO93101 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO93101

クリア
102-5069
4989097931014

1個

768( 845円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防かび剤配合で高い防かび性を発揮します。
・SKパウチパックで手しぼり施工が可能です。
・お風呂の補修に適量の200g入です。
【用途】
・浴室などの補修に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シャーピー バスシールの型番NO93101のページです。
型番NO93101に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シャーピー バスシール

シャーピー バスシール

    一般工事用シーリング材 トスシール381

    一般工事用シーリング材 トスシール381

      バスコークN

      バスコークN

        シリコン補修剤 バスボンドQ

        シリコン補修剤 バスボンドQ

          シャーピー ユセイP

          シャーピー ユセイP

            POSシール 170ml

            POSシール 170ml

              ウッドシール

              ウッドシール

                テープ状バスコーク 白 太幅 HJ

                テープ状バスコーク 白 太幅 HJ

                  すきまパテ

                  すきまパテ

                    333ml シリコンシーラント

                    333ml シリコンシーラント

                      シャープ シーリング剤 シャーピー 外壁コーキング グレー 200ml

                      シャープ シーリング剤 シャーピー 外壁コーキング グレー 200ml

                        シャーピー ヘンセイシリコーンMパウチ

                        シャーピー ヘンセイシリコーンMパウチ

                          スーパーシール ホワイト P100ml SX-006

                          スーパーシール ホワイト P100ml SX-006

                            メーカー シャープ化学 モメンティブ セメダイン コニシ シャープ化学 セメダイン セメダイン セメダイン セメダイン エスコ シャープ化学 シャープ化学 セメダイン
                            通常価格 768円 2,198円 1,070円 503円 624円 1,146円 642円 869円 727円 1,180円 800円 821円 1,079円
                            通常出荷日 4日目   1日目~   4日目   1日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目  
                            質量(g) 210.000 - - - 413.000 - - - - - 290.000 460.000 -
                            材質1 1成分形脱オキシム型シリコーン系シーリング材 防カビ剤配合。 - - - 1成分形油性コーキング材 皮膜形成型 - - - - - 1成分形変成シリコーン系シーリング材 1成分形変成シリコーン系シーリング材 -
                            使用温度範囲(℃) -50~150 - - - -20~40 - - - - - -20~90 -20~90 -
                            容量(g) 200 - - - - - - - - - - - -

                            シャーピー バスシールのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NO93102
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード JANコード

                            768円

                            ( 845円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            ホワイト102-50704989097931021

                            建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました