(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

やわらかカットスコッチコ-ン 670×380

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

やわらかカットスコッチコ-ン 670×380

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,667円 ~ 2,873円
税込価格
2,934円 ~ 3,160円

【特長】・復元力に優れ、車にひかれてもすぐに元通りになります。・寒さに強く、耐...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
差込口カット有無
折りたたみ可否
収納時高さ(mm)
適合コーンウエイト
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4978684800161
854-7545
1000.0
-
-
-
-

5個

2,667( 2,934円 )

4日目

4978684800284
854-7565
1100.0
不可
670
COBE 7137

5個

2,873( 3,160円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・復元力に優れ、車にひかれてもすぐに元通りになります。
・寒さに強く、耐久性に優れます。
【用途】
・工事現場に限らず各種イベントに。
【材質】
・EVA

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

やわらかカットスコッチコ-ン 670×380

やわらかカットスコッチコ-ン 670×380

    カラーコーン

    カラーコーン

      やわらかコーン

      やわらかコーン

        リングバー

        リングバー

          ポールコーン PC-RWシリーズ

          ポールコーン PC-RWシリーズ

            パタパタコーン

            パタパタコーン

              ヘビーコーン

              ヘビーコーン

                ミニコーンミニウェイト

                ミニコーンミニウェイト

                  ソフトスコッチコーン

                  ソフトスコッチコーン

                    バリアリール(ロープタイプ)

                    バリアリール(ロープタイプ)

                      プラケード(1500×460×750)

                      プラケード(1500×460×750)

                        ミニコーン

                        ミニコーン

                          コーンサイントップII 両面

                          コーンサイントップII 両面

                            メーカー ミツギロン工業 ミツギロン工業 ミツギロン工業 トーグ安全工業 積水樹脂 トラスコ中山 グリーンクロス ミツギロン工業 トーグ安全工業 中発販売 ミツギロン工業 ミツギロン工業 ユニット
                            通常価格 2,667円 944円 1,993円 897円 23,736円 4,140円 5,310円 617円 2,415円 33,120円 6,157円 1,324円 2,298円
                            通常出荷日 4日目~   4日目   1日目   4日目   4日目   1日目   1日目   1日目   5日目   1日目   4日目   1日目   1日目~  
                            レッド - - - レッド レッド - - レッド - - - イエロー
                            幅×高さ(mm) 380×670 380×700 380×700 - - - - 280×20 380×700 - - 295×450 -
                            材質1 EVA ポリエチレン(PE) EVA樹脂 - - - - 合成ゴム - - - - -

                            やわらかカットスコッチコ-ン 670×380のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました