(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リス プラスケットNo.750持手付 75L 青

画像をクリックして拡大イメージを表示する

リス プラスケットNo.750持手付 75L 青

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,613円 4,318円
税込単価
5,074円 4,750円

【特長】・様々な分野で活用できるオールマイティーなメッシュコンテナです。・スタ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    メッシュコンテナ
  • 材質(本体):
    ポリプロピレン
  • 色:
    ブルー
  • 容量(L):
    76
  • 外形間口(mm):
    703
  • 外形奥行(mm):
    493
  • 外形高さ(mm):
    344
  • JANコード:
    4938233129792
  • トラスココード:
    868-7069
  • 質量(g):
    3300.0
  • 材質1:
    金属部:鉄

(i)ご注意

  • 内容物重量:20kg以下

型番

NO-750H-B 解除

この商品は5個からご注文いただけます。

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプメッシュコンテナ材質(本体)ポリプロピレン
ブルー容量(L)76
外形間口(mm)703外形奥行(mm)493
外形高さ(mm)344JANコード4938233129792
トラスココード868-7069質量(g)3300.0
材質1金属部:鉄 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO-750H-B

5個

4,613円

4,318

( 4,750円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・様々な分野で活用できるオールマイティーなメッシュコンテナです。
・スタッキング金具付です。
・スタッキング金具操作によるスタッキングとネスティングの積み重ねが可能です。
【用途】
・農業、水産業、食品加工業など水を使う場面に最適です。
【商品仕様】
・容量(L):75
・色:ブルー
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:703×493×332
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:575×375×301
・出荷単位(個):5
・キャスター取付可(別売):2インチ自在車×4
・JANコード:4938233129792
・トラスココード:868-7069
・質量:3260g
【材質/仕上】
・本体:ポリプロピレン(PP)
・金属部:鉄

(i)ご注意

  • 内容物重量:20kg以下
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

リス プラスケットNo.750持手付 75L 青の型番NO-750H-Bのページです。
型番NO-750H-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リス プラスケットNo.750持手付 75L 青

リス プラスケットNo.750持手付 75L 青

    リス プラスケット 本体 青

    リス プラスケット 本体 青

      リス FS型リステナーFS-25 メッシュ 青

      リス FS型リステナーFS-25 メッシュ 青

        リス トレーコンテナーT-48 青

        リス トレーコンテナーT-48 青

          サンテナーA(ハンドル無)

          サンテナーA(ハンドル無)

            DIC 農水産コンテナ蓋無(金具無し)

            DIC 農水産コンテナ蓋無(金具無し)

              リス MB型リステナーVC-25 メッシュ 青

              リス MB型リステナーVC-25 メッシュ 青

                メーカー 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 三甲 DICプラスチック 岐阜プラスチック工業
                通常価格 4,613円 2,908円 4,694円 3,071円 4,449円 4,249円 2,894円
                通常出荷日 1日目   7日目   7日目   7日目   8日目   4日目   7日目  
                商品タイプ メッシュコンテナ - メッシュコンテナ - - - メッシュコンテナ
                材質(本体) ポリプロピレン - ポリプロピレン - - - ポリエチレン
                ブルー - ブルー - - - ブルー
                容量(L) 76 - 58 - - - 25
                外形間口(mm) 703 - 630 - - - 629

                リス プラスケットNo.750持手付 75L 青のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                メッシュコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました

                閉じる

                比較リスト