(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

GS 使い捨てマスク(5枚入り)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

GS 使い捨てマスク(5枚入り)【5個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
597円
税込単価
657円

【特長】・5枚入りです。【用途】・作業時の安全確保に。【商品仕様】・使い捨てタ...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO6160

1パック

5個入り

597( 657円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・5枚入りです。
【用途】
・作業時の安全確保に。
【商品仕様】
・使い捨てタイプ
・JANコード:4951167661602
・トラスココード:853-7482
・質量:40g
【材質/仕上】
・フィルター:不織布

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

GS 使い捨てマスク(5枚入り)の型番NO6160のページです。
型番NO6160に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

GS 使い捨てマスク(5枚入り)

GS 使い捨てマスク(5枚入り)

    エレクトレットマスク

    エレクトレットマスク

      簡易マスク X-631(活性炭入)

      簡易マスク X-631(活性炭入)

        一般作業用マスク 活性炭入・活性炭なし

        一般作業用マスク 活性炭入・活性炭なし

          マスク(簡易粉塵/40枚)

          マスク(簡易粉塵/40枚)

            スペースキーパー入り粉塵用簡易マスク

            スペースキーパー入り粉塵用簡易マスク

              活性炭入ヘパリーゼマスク OZ-3(50枚入)

              活性炭入ヘパリーゼマスク OZ-3(50枚入)

                メーカー GS(キンボシ) ケニス ケニス トラスコ中山 エスコ エスコ ケニス
                通常価格 597円 850円 4,000円 4,040円 5,820円 1,340円 7,226円
                通常出荷日 5日目   4日目   8日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目  

                GS 使い捨てマスク(5枚入り)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                簡易マスクカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました