(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

勝星 コットンセーム M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

勝星 コットンセーム M

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
372円
税込単価
409円

【特長】・吸汗性に優れる純綿手袋を使用しています。・立体に縫製してある手袋です...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    品質管理用
  • 商品タイプ:
    スムス
  • 仕様:
    マチアリ
  • サイズ:
    M
  • JANコード:
    4972966602023
  • トラスココード:
    820-0098
  • 質量(g):
    23
  • 材質1:
    繊維部:綿
  • 手のひら周り(cm):
    8
  • 中指長さ(cm):
    8.5
  • リストカラー:
    ホワイト
  • 厚さ(mm):
    5
  • 全長(cm):
    21.5
  • 色:

(i)ご注意

  • 高温のものに触れないでください。 回転部分を伴う機械作業に使用しないでください。 薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください。 電気作業には使用しないでください。

型番

NO602023 解除

Loading...

製品特長・仕様

勝星 コットンセーム M 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO602023

1個

372( 409円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸汗性に優れる純綿手袋を使用しています。
・立体に縫製してある手袋です。
【用途】
・軽作業。
・ドライブ。
【商品仕様】
・手袋:白
・勝星 コットンセーム M
・JANコード:4972966602023
・トラスココード:820-0098
・質量:23g
【材質/仕上】
・手袋:綿

(i)ご注意

  • 高温のものに触れないでください。 回転部分を伴う機械作業に使用しないでください。 薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください。 電気作業には使用しないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

勝星 コットンセーム Mの型番NO602023のページです。
型番NO602023に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

勝星 コットンセーム M

勝星 コットンセーム M

    勝星 KSゴールド 男性用

    勝星 KSゴールド 男性用

      純綿スムス手袋 マチ付き

      純綿スムス手袋 マチ付き

        ハンドペット

        ハンドペット

          勝星 日本一 12ソウ

          勝星 日本一 12ソウ

            スムス手袋 マチ付き

            スムス手袋 マチ付き

              スムス手袋 マチ無し 12双入り

              スムス手袋 マチ無し 12双入り

                川西 素手仕込 1P Lサイズ

                川西 素手仕込 1P Lサイズ

                  日本一軍手

                  日本一軍手

                    女性用軍手

                    女性用軍手

                      綿特軍手

                      綿特軍手

                        純綿超ごつい手袋”(1双入)

                        純綿超ごつい手袋”(1双入)

                          アトム 7ゲージ純綿軍手

                          アトム 7ゲージ純綿軍手

                            メーカー 勝星産業 勝星産業 アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) 勝星産業 アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) 川西工業 アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) 福徳産業 アトム(安全・保護用品)
                            通常価格 372円 164円 2,236円 157円 623円 1,332円 1,095円 1,749円 570円 900円 708円 399円 1,234円
                            通常出荷日 6日目   6日目   4日目~   1日目~   6日目   4日目   2日目~   1日目   1日目~   2日目   4日目   1日目   1日目  
                            使用用途 品質管理用 作業用 - - 作業用 - 品質管理用 - - - - - -
                            商品タイプ スムス 軍手 - ノンコート 軍手 - スムス ノンコート 軍手 軍手 - - 軍手
                            仕様 マチアリ - - - - - マチナシ - - - - - -
                            サイズ M L - フリー フリー - - - フリー フリー フリー フリー フリー
                            JANコード 4972966602023 4972966601552 - - 4972966880087 - - - - - - - -

                            勝星 コットンセーム Mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スムス手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました