(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

勝星 KSゴールド 男性用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

勝星 KSゴールド 男性用

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
164円
税込単価
180円

【特長】・吸汗性に優れる純綿手袋を使用しています。【用途】・軽作業。・ドライブ...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    軍手
  • サイズ:
    L
  • ゲージ:
    10
  • JANコード:
    4972966601552
  • トラスココード:
    820-0096
  • 質量(g):
    31
  • 材質1:
    繊維部:綿
  • 手のひら周り(cm):
    9
  • 中指長さ(cm):
    8
  • リストカラー:
    ホワイト
  • 厚さ(mm):
    5
  • 全長(cm):
    23
  • 色:
    ホワイト

(i)ご注意

  • 高温のものに触れないでください。 回転部分を伴う機械作業に使用しないでください。 薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください。 電気作業には使用しないでください。

型番

NO60155 解除

Loading...

製品特長・仕様

勝星 KSゴールド 男性用 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO60155

1個

164( 180円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸汗性に優れる純綿手袋を使用しています。
【用途】
・軽作業。
・ドライブ。
【商品仕様】
・手袋:白
・10ゲージ編
・JANコード:4972966601552
・トラスココード:820-0096
・質量:31g
【材質/仕上】
・手袋:綿

(i)ご注意

  • 高温のものに触れないでください。 回転部分を伴う機械作業に使用しないでください。 薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください。 電気作業には使用しないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

勝星 KSゴールド 男性用の型番NO60155のページです。
型番NO60155に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

勝星 KSゴールド 男性用

勝星 KSゴールド 男性用

    勝星 コットンセーム M

    勝星 コットンセーム M

      ハンドペット

      ハンドペット

        純綿スムス手袋 マチ付き

        純綿スムス手袋 マチ付き

          勝星 日本一 12ソウ

          勝星 日本一 12ソウ

            スムス手袋 マチ付き

            スムス手袋 マチ付き

              川西 素手仕込 1P Lサイズ

              川西 素手仕込 1P Lサイズ

                スムス手袋 マチ無し 12双入り

                スムス手袋 マチ無し 12双入り

                  日本一軍手

                  日本一軍手

                    女性用軍手

                    女性用軍手

                      綿特軍手

                      綿特軍手

                        純綿超ごつい手袋”(1双入)

                        純綿超ごつい手袋”(1双入)

                          ミドリ安全 特紡軍手 No.2 (2本編・600g) 12双入

                          ミドリ安全 特紡軍手 No.2 (2本編・600g) 12双入

                            メーカー 勝星産業 勝星産業 アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) 勝星産業 アトム(安全・保護用品) 川西工業 アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) 福徳産業 ミドリ安全
                            通常価格 164円 372円 157円 2,236円 623円 1,332円 1,749円 1,095円 570円 900円 708円 383円 719円
                            通常出荷日 6日目   6日目   1日目~   4日目~   6日目   4日目   1日目   2日目~   1日目~   2日目   4日目   1日目   1日目  
                            使用用途 作業用 品質管理用 - - 作業用 - - 品質管理用 - - - - 作業用
                            商品タイプ 軍手 スムス ノンコート - 軍手 - ノンコート スムス 軍手 軍手 - - 軍手
                            サイズ L M フリー - フリー - - - フリー フリー フリー フリー フリー
                            ゲージ 10 - 10 - 7 - 10 - 7 7 - 7 7
                            JANコード 4972966601552 4972966602023 - - 4972966880087 - - - - - - - -

                            勝星 KSゴールド 男性用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            軍手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました