(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミヅシマ ラバーストロングマット 3mmX1mX20m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミヅシマ ラバーストロングマット 3mmX1mX20m

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
60,241円
税込単価
66,265円

【特長】・天然ゴムの平板が床面をしっかりガードします【用途】・工場通路・スケー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    通路用マット
  • 形状:
    ロールタイプ
  • JANコード:
    4964079011816
  • トラスココード:
    133-3072
  • 厚さ(mm):
    3
  • 質量(g):
    97000
  • 材質1:
    天然ゴム
  • 長さ(m):
    20
  • 幅(mm):
    1000

(i)ご注意

  • ゴム製品の為、多少の寸法誤差が発生します。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

NO410-070 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO410-070

1個

60,241( 66,265円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然ゴムの平板が床面をしっかりガードします
【用途】
・工場通路
・スケート場
・歩経路
【商品仕様】
・巾(mm)x長さ(M)x厚み(mm):1000x20x3
・ミヅシマ ラバーストロングマット 3mmX1mX20m
・JANコード:4964079011816
・質量:97kg
【材質/仕上】
・天然ゴム

(i)ご注意

  • ゴム製品の為、多少の寸法誤差が発生します。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミヅシマ ラバーストロングマット 3mmX1mX20mの型番NO410-070のページです。
型番NO410-070に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミヅシマ ラバーストロングマット 3mmX1mX20m

ミヅシマ ラバーストロングマット 3mmX1mX20m

    ミヅシマ ラバーストロングマット 10mmX1mX10m

    ミヅシマ ラバーストロングマット 10mmX1mX10m

      テラモト 筋入ゴム 3mm厚 灰 1m×20m

      テラモト 筋入ゴム 3mm厚 灰 1m×20m

        テラモト 筋入ゴム 3mm厚 緑 1m×20m

        テラモト 筋入ゴム 3mm厚 緑 1m×20m

          テラモト 平ゴムマット 天然 3mm厚 黒 1m×20m

          テラモト 平ゴムマット 天然 3mm厚 黒 1m×20m

            テラモト 平ゴムマット 天然 2mm厚 黒 1m×20m

            テラモト 平ゴムマット 天然 2mm厚 黒 1m×20m

              ミヅシマ ラバーストロングマット 6mmX1mX10m

              ミヅシマ ラバーストロングマット 6mmX1mX10m

                ゴムマット

                ゴムマット

                  トラスコ中山 ノンスリップマット

                  トラスコ中山 ノンスリップマット

                    カラーゴムシート(グリーン)

                    カラーゴムシート(グリーン)

                      ラバーストロングマット

                      ラバーストロングマット

                        TRUSCO ノンスリップマット 90X1000cm 白

                        TRUSCO ノンスリップマット 90X1000cm 白

                          ミヅシマ ビニール長マット ピラミッド 910mmX20M ホワイト

                          ミヅシマ ビニール長マット ピラミッド 910mmX20M ホワイト

                            メーカー ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 テラモト テラモト テラモト テラモト ミヅシマ工業 エスコ トラスコ中山 エスコ ミヅシマ工業 トラスコ中山 ミヅシマ工業
                            通常価格 60,241円 117,102円 82,283円 82,283円 58,310円 51,838円 60,241円 11,100円 1,252円 48,885円 74,214円 11,895円 37,677円
                            通常出荷日 4日目   5日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 5日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ 通路用マット 通路用マット - - - - 通路用マット - ノンスリップマット - 通路用マット ノンスリップマット 通路用マット
                            形状 ロールタイプ ロールタイプ - - - - ロールタイプ - ロールタイプ - ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ
                            JANコード 4964079011816 4964079011854 - - - - 4964079011847 - - - - - 4964079012141
                            トラスココード 133-3072 133-3071 - - - - 133-1585 - - - 102-6635 - 133-2992
                            厚さ(mm) 3 10 - - - - 6 - - - 3 - -

                            ミヅシマ ラバーストロングマット 3mmX1mX20mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました