(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

筋入りゴム長マット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NO410-044-GY
筋入りゴム長マット オクナイヨウマット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
87,697円
税込単価
96,467円

【特長】・筋入り加工を施した天然ゴム製のロールマットです<NO410-040-...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    天然ゴム

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ゴム製品の為、多少の寸法誤差が発生します。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

NO410-044-GY 解除

Loading...

商品情報を表示

NO410-044-GY の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
形状
厚み(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
長さ(m)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO410-044-GY

通路用マット
ロールタイプ
グレー
3
4964079011700
133-1551
91000
20
1200

1個

87,697( 96,467円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・筋入り加工を施した天然ゴム製のロールマットです
<NO410-040-GN>
・ゴム製による消音効果、筋板形状でノンスリップ効果があります
<NO410-040-GN除き>
【用途】
・スロープ
・通路用マット
<NO410-040-GN除き>
・作業通路や養生等で多目的に使用が可能です
<NO410-040-GN>

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ゴム製品の為、多少の寸法誤差が発生します。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

筋入りゴム長マットの型番NO410-044-GYのページです。
型番NO410-044-GYに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

筋入りゴム長マット

筋入りゴム長マット

    ミヅシマ ダイヤマットGH 920mmX10m 緑

    ミヅシマ ダイヤマットGH 920mmX10m 緑

      ミヅシマ ダイヤマットGH 920mmX10m ブラック

      ミヅシマ ダイヤマットGH 920mmX10m ブラック

        カーボーイ ゴムクッションロール巻 10m ブラック

        カーボーイ ゴムクッションロール巻 10m ブラック

          メガマット

          メガマット

            ダイヤマット AM

            ダイヤマット AM

              人工芝生マット 910mm×20m

              人工芝生マット 910mm×20m

                エコB山マット

                エコB山マット

                  ミヅシマ フミ・フミマット(衛生マット) 625×915mm

                  ミヅシマ フミ・フミマット(衛生マット) 625×915mm

                    TRUSCO 塩ビマット ピラミッド グリーン 1.5mmX915mmX20m

                    TRUSCO 塩ビマット ピラミッド グリーン 1.5mmX915mmX20m

                      ミヅシマ ラバーストロングマット 6mmX1mX10m

                      ミヅシマ ラバーストロングマット 6mmX1mX10m

                        ラバーストロングマット

                        ラバーストロングマット

                          ミヅシマ ラバーストロングマット 10mmX1mX10m

                          ミヅシマ ラバーストロングマット 10mmX1mX10m

                            メーカー ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 カーボーイ カーボーイ トーワ アズワン アラオ ミヅシマ工業 トラスコ中山 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業
                            通常価格 76,429円 71,375円 71,375円 52,378円 1,603円 55,840円 45,000円 20,408円 39,908円 18,964円 60,241円 74,214円 117,102円
                            通常出荷日 4日目~   4日目   4日目   1日目   1日目   3日目~   7日目   4日目   4日目   1日目   4日目   5日目   5日目  
                            材質1 天然ゴム 塩化ビニール 塩化ビニール - - - - - マット部:エチレン酢酸ビニール、受皿:ステンレス、スロープ:ビニール、クッション:ポリエチレンフォーム - 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム

                            筋入りゴム長マットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NO410-040-GN
                            NO410-044-GN
                            NO410-060-GN
                            NO410-060-GY
                            NO410-064-GN
                            NO410-064-GY
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 形状 厚み
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 長さ(m) 幅(mm)

                            76,429円

                            ( 84,072円 )
                            1個 -

                            4日目

                            通路用マット---4964079011670133-158675000.0--

                            89,736円

                            ( 98,710円 )
                            1個 -

                            5日目

                            通路用マットロールタイプ34964079011694133-306891000201200

                            78,977円

                            ( 86,875円 )
                            1個 -

                            4日目

                            通路用マットロールタイプ64964079011779133-306192000101000

                            78,977円

                            ( 86,875円 )
                            1個 -

                            4日目

                            通路用マットロールタイプグレー64964079011786133-157992000101000

                            95,556円

                            ( 105,112円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            通路用マットロールタイプ64964079011793133-1578110000101200

                            95,556円

                            ( 105,112円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            通路用マットロールタイプグレー64964079011809133-1563110000101200

                            屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました