(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リス プラスケットNo.400持手付 37L 黄

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

リス プラスケットNo.400持手付 37L 黄

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,282円
税込単価
3,610円

【特長】・様々な分野で活用できるオールマイティーなメッシュコンテナです。・スタ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    メッシュコンテナ
  • 材質(本体):
    ポリプロピレン
  • 色:
    イエロー
  • 容量(L):
    37
  • 外形間口(mm):
    666
  • 外形奥行(mm):
    467
  • 外形高さ(mm):
    171
  • JANコード:
    4938233129419
  • トラスココード:
    868-7066
  • 質量(g):
    2300
  • 材質1:
    金属部:鉄

(i)ご注意

  • 内容物重量:20kg以下

型番

NO-400-Y 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO-400-Y

5個

3,282( 3,610円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・様々な分野で活用できるオールマイティーなメッシュコンテナです。
・スタッキング金具付です。
・スタッキング金具操作によるスタッキングとネスティングの積み重ねが可能です。
【用途】
・農業、水産業、食品加工業など水を使う場面に最適です。
【商品仕様】
・容量(L):37
・色:イエロー
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:666×467×171
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:590×380×147
・出荷単位(個):10
・JANコード:4938233129419
・トラスココード:868-7066
・質量:2320g
【材質/仕上】
・本体:ポリプロピレン(PP)
・金属部:鉄

(i)ご注意

  • 内容物重量:20kg以下
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

リス プラスケットNo.400持手付 37L 黄の型番NO-400-Yのページです。
型番NO-400-Yに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リス プラスケットNo.400持手付 37L 黄

リス プラスケットNo.400持手付 37L 黄

    リス プラスケット 持手付

    リス プラスケット 持手付

      リス プラスケットNo.750持手付 75L 青

      リス プラスケットNo.750持手付 75L 青

        リス プラスケット

        リス プラスケット

          リス プラスケット ポリプロピレン

          リス プラスケット ポリプロピレン

            リス プラスケット 本体 青

            リス プラスケット 本体 青

              リス プラスケットNo.1000蓋 青

              リス プラスケットNo.1000蓋 青

                ハンディボックス

                ハンディボックス

                  DIC 農水産コンテナ蓋無(金具無し)

                  DIC 農水産コンテナ蓋無(金具無し)

                    メーカー 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 三甲 DICプラスチック
                    通常価格 3,282円 2,938円 4,613円 7,040円 3,076円 2,908円 3,095円 1,357円 4,249円
                    通常出荷日 7日目   7日目   1日目   7日目   4日目~   7日目   7日目   8日目   4日目  
                    商品タイプ メッシュコンテナ - メッシュコンテナ - - - その他 - -
                    材質(本体) ポリプロピレン - ポリプロピレン - - - ポリプロピレン - -
                    イエロー - ブルー - - - ブルー - -
                    容量(L) 37 - 76 - - - - - -
                    外形間口(mm) 666 - 703 - - - - - -

                    リス プラスケットNo.400持手付 37L 黄のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    メッシュコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました