(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイゾックス アースポイント

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マイゾックス アースポイント

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
579円
税込単価
637円

【特長】・アースネイルの明示効果を高める専用補助板です。【用途】・測量全般【商...

詳細情報を確認する

  • 材質(本体):
    その他
  • JANコード:
    4938514129688
  • 質量(g):
    140
  • トラスココード:
    735-7770
  • 材質1:
    ABS樹脂

型番

NO3BL-20 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO3BL-20

3個

579( 637円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アースネイルの明示効果を高める専用補助板です。
【用途】
・測量全般
【商品仕様】
・アースポイント
・JANコード:4938514129688
・トラスココード:735-7770
・質量:140g
【材質/仕上】
・ABS樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マイゾックス アースポイントの型番NO3BL-20のページです。
型番NO3BL-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイゾックス アースポイント

マイゾックス アースポイント

    アースポイント

    アースポイント

      旗 工事用(赤白2本組)

      旗 工事用(赤白2本組)

        マジックテープ付三角旗 ターポリン

        マジックテープ付三角旗 ターポリン

          三角旗 ターポリン 240/300×260mm

          三角旗 ターポリン 240/300×260mm

            フラッグ標識ロープ 電線注意

            フラッグ標識ロープ 電線注意

              フラッグ標識ロープ  「関係者以外立入禁止」

              フラッグ標識ロープ 「関係者以外立入禁止」

                ユニット 三角旗注意 布製 300×260mm

                ユニット 三角旗注意 布製 300×260mm

                  蛍光旗

                  蛍光旗

                    三角旗 布製

                    三角旗 布製

                      桃太郎旗 ポール用台/伸縮ポール

                      桃太郎旗 ポール用台/伸縮ポール

                        フラッグ標識ロープ  「頭上注意」

                        フラッグ標識ロープ 「頭上注意」

                          安全旗・衛生旗単管用フラッグハンガー

                          安全旗・衛生旗単管用フラッグハンガー

                            メーカー マイゾックス マイゾックス シンワ測定 ユニット ユニット 日本緑十字社 日本緑十字社 ユニット グリーンクロス ユニット ユニット 日本緑十字社 つくし工房
                            通常価格 579円 447円 1,403円 1,200円 450円 13,050円 13,050円 612円 804円 476円 1,047円 13,499円 14,928円
                            通常出荷日 6日目   6日目   1日目~   1日目~   1日目~   4日目   4日目   4日目   1日目~   6日目   4日目   4日目   11日目  
                            材質(本体) その他 その他 - その他 ビニール その他 その他 - その他 - スチール その他 スチール
                            JANコード 4938514129688 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 140 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 735-7770 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 ABS樹脂 ABS樹脂 - - - - - - - - - - -

                            マイゾックス アースポイントのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            設置関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました