(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

一眼型保護メガネ(小型タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NO340-PET-AF
一眼型保護メガネ(小型タイプ) イチガンガタホゴメガネ(コガタタイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,159円
税込単価
1,275円

【特長】・小型サイズで、顔の小さな方や児童にピッタリフィットします(メガネ併用...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    一眼型メガネ
  • 用途:
    防塵
  • 規格:
    JIS
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ色:
    クリア
  • テンプルカラー:
    クリア
  • 高さ(mm):
    60
  • 質量(g):
    40
  • 幅(mm):
    147
  • レンズ材質:
    ポリカーボネート
  • フレーム材質:
    ポリカーボネート

型番

NO340-PET-AF 解除

Loading...

 
カタログを表示

NO340-PET-AF の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
曇り止め
レンズ交換
レンズ厚み(mm)
JANコード
トラスココード
テンプル色
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO340-PET-AF

-
-
4984013929465
788-6900
クリア
-
-

3個

1,159( 1,275円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型サイズで、顔の小さな方や児童にピッタリフィットします(メガネ併用不可)。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一眼型保護メガネ(小型タイプ) の型番NO340-PET-AFのページです。
型番NO340-PET-AFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

一眼型保護メガネ(小型タイプ)

一眼型保護メガネ(小型タイプ)

    一眼型保護メガネ(小型タイプ・オートクレーブ対応)

    一眼型保護メガネ(小型タイプ・オートクレーブ対応)

      山本光学 一眼型セーフティグラス レンズ色クリア

      山本光学 一眼型セーフティグラス レンズ色クリア

        リケン 保護めがね RS-100 VF-P

        リケン 保護めがね RS-100 VF-P

          一眼型保護メガネ 小型タイプ

          一眼型保護メガネ 小型タイプ

            一眼型セーフティーグラス(薄型・クリア)

            一眼型セーフティーグラス(薄型・クリア)

              Fine 保護メガネ FGシリーズ

              Fine 保護メガネ FGシリーズ

                2眼保護めがね メガネNO.338 クリア

                2眼保護めがね メガネNO.338 クリア

                  一眼型セーフティグラス オーバーグラスタイプ

                  一眼型セーフティグラス オーバーグラスタイプ

                    エスコ 保護めがね(キズ防止コーティング)EA800AR

                    エスコ 保護めがね(キズ防止コーティング)EA800AR

                      SAFETY オーバーライト2

                      SAFETY オーバーライト2

                        一眼型セーフティグラス(メガネ併用可・UVカット)

                        一眼型セーフティグラス(メガネ併用可・UVカット)

                          安全メガネ Z-640

                          安全メガネ Z-640

                            メーカー 山本光学 トラスコ中山 山本光学 理研オプテック トラスコ中山 トラスコ中山 山本光学 アズワン 山本光学 エスコ ブッシュネル トラスコ中山 ホーザン
                            通常価格 921円 1,108円 634円 2,000円 1,019円 1,109円 1,246円 724円 1,207円 400円 1,063円 318円 1,105円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   2日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   2日目  
                            形状 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ - 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ - 一眼型メガネ 二眼型メガネ - 一眼型メガネ 一眼型メガネ
                            用途 防塵 防塵 - - 防塵 防塵 防塵 - - - - 防塵 防塵
                            規格 JIS - - - JIS JIS JIS - - - - ANSI ANSI
                            UVカット - - -
                            耐静電性 - - - - -

                            一眼型保護メガネ(小型タイプ) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NO340-PET
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            曇り止め レンズ交換 レンズ厚み
                            (mm)
                            JANコード トラスココード テンプル色 仕様 内容量

                            921円

                            ( 1,013円 )
                            5個 あり

                            2日目

                            約2.34984013929434337-0763-JIS T 8147規格品、上ひさしサイド付、クッションバー付1個

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました