(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラチェット式ミニスタービードライバー

ラチェット式ミニスタービードライバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,199円
税込単価
2,419円

【特長】・スタービータイプのラチェット機構採用で、狭いスペースでの使用が可能で...

詳細情報を確認する

  • 先端形状:
    プラス(+) / マイナス(-)
  • 先端サイズ・プラス(+):
    No.2
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm):
    6
  • 全長(mm):
    31
  • 単品/セット:
    セット
  • 商品タイプ:
    製品本体
  • JANコード:
    4962485201210
  • トラスココード:
    493-6485
  • 差込角(mm):
    H6.35
  • 重量(g):
    82/セット
  • 刃先:
    [[+]]2×19mm、[[-]]6×19mm
  • P81:
    ビット:特殊合金鋼
  • 材質2:
    本体:アルミニウム

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO316

1個

2,199( 2,419円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタービータイプのラチェット機構採用で、狭いスペースでの使用が可能です。
・持ち手を変えず、左右の反復回し動作でネジを回せるラチェット機構です。
・ギア枚数40枚で滑らかな回し心地です。
・車のエンジンルーム内などの狭い箇所に便利な薄型スタービータイプです。
・ビットの取り付け面を変えて正転逆転の切替が可能です。(固定はできません)
・早回しがしやすい補助ハンドル付です。
・高トルクが掛けられる延長ハンドル付です。
・溝付で脱着簡単な溝付超短ビットです。
【用途】
・ネジの取りはずし等の作業に。
【材質】
・ビット:特殊合金鋼
・本体:アルミニウム
【セット内容】
・超短ビット[[-]]6、[[+]]No.2
・ラチェット本体、補助ハンドル、早回し

カタログ

 

Loading...

NO316で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラチェット式ミニスタービードライバーの型番NO316のページです。
型番NO316に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラチェット式ミニスタービードライバー

ラチェット式ミニスタービードライバー

    オフセットラチェットドライバー 7本組

    オフセットラチェットドライバー 7本組

      オフセットラチェットドライバー TRD-415・TRD-417

      オフセットラチェットドライバー TRD-415・TRD-417

        ボックスビットラチェットドライバーセット

        ボックスビットラチェットドライバーセット

          オフセットプラスドライバー(#1/#2/#3)

          オフセットプラスドライバー(#1/#2/#3)

            叩ける差替ドライバーハンドル差替ハンドル

            叩ける差替ドライバーハンドル差替ハンドル

              ラチェットスタビー DR-03

              ラチェットスタビー DR-03

                インパクトドライバー D-963

                インパクトドライバー D-963

                  オフセットラチェットドライバー(ベントアップヘッド型)

                  オフセットラチェットドライバー(ベントアップヘッド型)

                    オフセットマイナスドライバー マイナス(-)

                    オフセットマイナスドライバー マイナス(-)

                      角軸貫通ドライバー

                      角軸貫通ドライバー

                        メーカー ANEX ANEX トラスコ中山 トラスコ中山 PBスイスツールズ ANEX エンジニア ホーザン ANEX PBスイスツールズ サンフラッグ
                        通常価格 2,199円 1,780円 925円 2,000円 1,440円 2,000円 1,833円 400円 2,149円 2,019円 1,685円
                        通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   1日目   1日目   1日目  
                        先端形状 プラス(+) / マイナス(-) プラス(+) / マイナス(-) / ソケット - - - - - - プラス(+) / マイナス(-) / ソケット - -
                        先端サイズ・プラス(+) No.2 No.1 / No.2 / No.3 - - - - No.1 / No.2 - No.2 - -
                        先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm) 6 - - - - - 4.5 / 6 - 6 - -
                        全長(mm) 31 108 108 108 - - 95 - 6.35 - -
                        単品/セット セット セット - セット - - 単品 - セット - -

                        ラチェット式ミニスタービードライバーのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        ラチェットドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました