(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

すべり止め手袋ゴムソフト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

すべり止め手袋ゴムソフト

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
229円 ~ 240円
税込価格
252円 ~ 264円

【特長】・吸汗性に優れる純綿手袋を使用しています。・通気性・吸汗性、水にも強く...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    手袋:綿
  • 材質2:
    すべり止め:天然ゴム
  • 手のひら周り(cm):
    20
  • ゲージ数:
    10
  • リストカラー:
    ホワイト
  • 色:

(i)ご注意

  • 高温のものに触れないでください。
  • 回転部分を伴う機械作業に使用しないでください。
  • 薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください。
  • 電気作業には使用しないでください。
  • 高温のものに触れないでください。 回転部分を伴う機械作業に使用しないでください。 薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください。 電気作業には使用しないでください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
中指長さ(cm)
厚さ(mm)
全長(cm)
タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4972966305504
820-0091
40.000
8
5
23
作業用手袋

1個

229( 252円 )

1日目

M
4972966305511
820-0092
35.000
7.5
-
21.5
-

1個

240( 264円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸汗性に優れる純綿手袋を使用しています。
・通気性・吸汗性、水にも強く耐熱性に優れた綿素材を採用しています。
・粒状のすべり止め加工なので蒸れにくいです。
・より手にフィットする小指下がり構造です。
・指先の破れを抑制する補強加工です。
【用途】
・仕分け作業、梱包作業、運送作業、精密作業、農作業、園芸作業などに。
【材質】
・手袋:綿
・すべり止め:天然ゴム

(i)ご注意

  • 高温のものに触れないでください。
  • 回転部分を伴う機械作業に使用しないでください。
  • 薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください。
  • 電気作業には使用しないでください。
  • 高温のものに触れないでください。 回転部分を伴う機械作業に使用しないでください。 薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください。 電気作業には使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

すべり止め手袋ゴムソフト

すべり止め手袋ゴムソフト

    すべり止め手袋ビニボツ

    すべり止め手袋ビニボツ

      すべり止め手袋手護神

      すべり止め手袋手護神

        ノンスリップグローブ

        ノンスリップグローブ

          すべり止め手袋 Lサイズ 349-3P-L

          すべり止め手袋 Lサイズ 349-3P-L

            のびのびキャラッテ

            のびのびキャラッテ

              すべり止め手袋FiTゴムライナー

              すべり止め手袋FiTゴムライナー

                アトム キープショート

                アトム キープショート

                  すべり止め手袋天然ゴムの吸ちゃん

                  すべり止め手袋天然ゴムの吸ちゃん

                    すべり止めゴム手袋 エアテクターX

                    すべり止めゴム手袋 エアテクターX

                      グリップフィット手袋 天然ゴム

                      グリップフィット手袋 天然ゴム

                        しっくりがっちり厚手”(1双入)

                        しっくりがっちり厚手”(1双入)

                          [フリー/230mm]手袋(滑り止め付/10双)

                          [フリー/230mm]手袋(滑り止め付/10双)

                            メーカー 勝星産業 勝星産業 勝星産業 勝星産業 福徳産業 福徳産業 勝星産業 アトム(安全・保護用品) 福徳産業 アトム(安全・保護用品) トラスコ中山 福徳産業 エスコ
                            通常価格 229円 211円 539円 504円 625円 252円 255円 530円 340円 630円 343円 191円 950円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   6日目   4日目   4日目   1日目   6日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能
                            材質1 手袋:綿 - 繊維部:ポリエステル・綿・他 繊維部:綿 - - ナイロンウーリー、綿 - - - - - -
                            材質2 すべり止め:天然ゴム 樹脂部:塩化ビニール 樹脂部:塩化ビニール 樹脂部:塩化ビニール - - すべり止め部:天然ゴム - - - - - -
                            手のひら周り(cm) 20 - 10 - - - - - - - - - -
                            ゲージ数 10 7 7 - - - - - - - - - -
                            リストカラー ホワイト - - ホワイト - - - - - - - - -

                            すべり止め手袋ゴムソフトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました