(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手袋ゴムライナー(NO300035)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

手袋ゴムライナー(NO300035)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
272円 ~ 340円
税込価格
299円 ~ 374円

【特長】・表地はポリエステルで編んでおり、耐久性が高く汚れが付いても落としやす...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    繊維部:ポリエステル(表地)/綿(裏地)
  • 材質2:
    樹脂部:天然ゴム
  • 手のひら周り(cm):
    10
  • ゲージ数:
    10
  • 厚さ(mm):
    10

(i)ご注意

  • 高温のものに触れないでください。
  • 回転部分を伴う機械作業に使用しないでください。
  • 薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください。
  • 電気作業には使用しないでください。
  • 洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。 溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

手袋ゴムライナー 製品特長・仕様
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
中指長さ(cm)
リストカラー
全長(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4972966003134
820-0032
60
8
-
23
ブラック

1個

272( 299円 )

6日目

M
4972966003561
820-0033
55.000
7.5
-
21
ブラック

1個

272( 299円 )

7日目

L
4972966300035
820-0089
60
8
ブルー
23
ホワイト/ブルー

1個

340( 374円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・表地はポリエステルで編んでおり、耐久性が高く汚れが付いても落としやすく、裏地は綿で編んでいるので吸汗性が良く汗蒸れを軽減します。
・独自のトレッドデザインと天然ゴムにより、強力なグリップ性能があります。
・プロの為に作られたプロ御用達の逸品です。
・環境に配備したRoHS対応商品です。
【用途】
・仕分け作業、梱包作業、運送作業、精密作業、農作業、園芸作業などに。
【材質】
・繊維部:ポリエステル(表地)/綿(裏地)
・樹脂部:天然ゴム

(i)ご注意

  • 高温のものに触れないでください。
  • 回転部分を伴う機械作業に使用しないでください。
  • 薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください。
  • 電気作業には使用しないでください。
  • 洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。 溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手袋ゴムライナー(NO300035)

手袋ゴムライナー(NO300035)

    ゴムライナー手袋#077

    ゴムライナー手袋#077

      すべり止め手袋ビニボツ

      すべり止め手袋ビニボツ

        すべり止め手袋ペットハンズ

        すべり止め手袋ペットハンズ

          すべり止め手袋手護神

          すべり止め手袋手護神

            すべり止め軍手お買得品

            すべり止め軍手お買得品

              勝星 ポチロン 婦人用

              勝星 ポチロン 婦人用

                すべり止め手袋ゴムソフト

                すべり止め手袋ゴムソフト

                  のびのびマジック手袋指切ボツ付

                  のびのびマジック手袋指切ボツ付

                    両面粒加工手袋 ドットライナー

                    両面粒加工手袋 ドットライナー

                      ノンスリップグローブ

                      ノンスリップグローブ

                        のびのび滑り止め手袋

                        のびのび滑り止め手袋

                          ラバーグラブ

                          ラバーグラブ

                            メーカー 勝星産業 勝星産業 勝星産業 勝星産業 勝星産業 勝星産業 勝星産業 勝星産業 勝星産業 勝星産業 勝星産業 勝星産業 勝星産業
                            通常価格 272円 1,155円 211円 243円 539円 499円 253円 229円 177円 318円 504円 177円 1,069円
                            通常出荷日 6日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   4日目~   1日目   1日目~   1日目   6日目   1日目~   1日目  
                            材質1 繊維部:ポリエステル(表地)/綿(裏地) 繊維部:ポリエステル(表地)/綿(裏地) - - 繊維部:ポリエステル・綿・他 - 繊維部:ナイロン・他 手袋:綿 樹脂部:アクリル・ポリウレタン・他 すべり止め部:塩化ビニール樹脂 繊維部:綿 樹脂部:アクリル・ポリウレタン・他 ポリエステル
                            材質2 樹脂部:天然ゴム 樹脂部:天然ゴム 樹脂部:塩化ビニール - 樹脂部:塩化ビニール - 樹脂部:塩化ビニール すべり止め:天然ゴム 樹脂部:塩化ビニール - 樹脂部:塩化ビニール 樹脂部:塩化ビニール すべり止め部:天然ゴム
                            手のひら周り(cm) 10 10 - 10 10 - - 20 8 - - 8 -
                            ゲージ数 10 10 7 - 7 - - 10 10 - - 10 -
                            厚さ(mm) 10 10 10 10 10 10 - - 10 - 5 10 -

                            手袋ゴムライナー(NO300035)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました