(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アースネイル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NO1BP
アースネイル【1~100個入り】 マイゾックス アースネイル

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
427円
税込単価
470円

【特長】・強靭な特殊鋼の測点明示鋲です。・頭部に凹型カラー刻印加工を施し明示力...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

商品情報を表示

NO1BP の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
サイズ(mm)
頭部×胴×全長(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO1BP

4938514126175
70
735-7656
9×5×43
-
-

3個

427( 470円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・強靭な特殊鋼の測点明示鋲です。・頭部に凹型カラー刻印加工を施し明示力も抜群。・ブリスターパック対応で少量での購入可能尾。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アースネイルの型番NO1BPのページです。
型番NO1BPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アースネイル

アースネイル

    マイゾックス SAスタンド 小

    マイゾックス SAスタンド 小

      グリーンクロス のぼり旗 一人KY活動

      グリーンクロス のぼり旗 一人KY活動

        ファイインメッシュ吹キ流シ用単管取付金具ファインメッシュ吹キ流シ用単管取付金具

        ファイインメッシュ吹キ流シ用単管取付金具ファインメッシュ吹キ流シ用単管取付金具

          国旗

          国旗

            ピンポール

            ピンポール

              ユニット 吹流し金具 鉄製 200×54Фmm

              ユニット 吹流し金具 鉄製 200×54Фmm

                マイゾックス マイポール3MX2段

                マイゾックス マイポール3MX2段

                  ユニット 大型避難誘導旗

                  ユニット 大型避難誘導旗

                    避難・誘導用品 プラカード

                    避難・誘導用品 プラカード

                      旗ポールロープ型

                      旗ポールロープ型

                        ユニット 避難誘導旗 ポケット式(A3)塩ビパイプ白 1250×530mm

                        ユニット 避難誘導旗 ポケット式(A3)塩ビパイプ白 1250×530mm

                          マイゾックス マイポール

                          マイゾックス マイポール

                            メーカー マイゾックス マイゾックス グリーンクロス つくし工房 マイゾックス ユニット マイゾックス ユニット ユニット サンポール ユニット マイゾックス
                            通常価格 427円 1,516円 1,571円 4,916円 1,077円 315円 6,764円 3,457円 8,100円 6,429円 86,721円 2,200円 2,103円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   7日目   1日目   2日目~   2日目~   1日目   4日目   4日目   2日目~   11日目   1日目~   2日目  
                            材質(本体) スチール - - スチール - スチール - アルミ合金 その他 アルミ合金 アルミ合金 その他 アルミ合金

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NO01BP
                            NO1-100
                            NO2-100
                            NO2BP
                            NO3-100
                            NO3BP
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード 質量(g) トラスココード サイズ
                            (mm)
                            頭部×胴×全長
                            (mm)
                            内容量

                            427円

                            ( 470円 )
                            3個 あり

                            6日目

                            493851412616860735-76306×4×27--

                            1,522円

                            ( 1,674円 )

                            100個入り

                            3パック あり

                            1日目

                            4938514129619550735-76489×5×40-100本

                            3,313円

                            ( 3,644円 )

                            100個入り

                            3パック あり

                            6日目

                            4938514129626155735-766415×7×50-100本

                            550円

                            ( 605円 )
                            3個 あり

                            6日目

                            4938514126182110735-768115×7×5515×7×55-

                            4,246円

                            ( 4,671円 )
                            3個 あり

                            6日目

                            49385141296332600735-776115×7×7515×7×80-

                            648円

                            ( 713円 )
                            3個 あり

                            6日目

                            4938514126199145735-778815×8×75--

                            設置関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました