(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヤヨイ ホシュー 500g

画像をクリックして拡大イメージを表示する

ヤヨイ ホシュー 500g

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
569円
税込単価
626円

【特長】・吐出性が良く、作業性に優れています。・高濃度・速乾タイプで仕上りが速...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    建築・内装用補修剤
  • トラスココード:
    748-0458
  • JANコード:
    4964191633965
  • 質量(g):
    500.000
  • 材質1:
    主成分:無機充填剤、アクリル・酢ビ系樹脂エマルジョン

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品種類建築・内装用補修剤トラスココード748-0458
JANコード4964191633965質量(g)500.000
材質1主成分:無機充填剤、アクリル・酢ビ系樹脂エマルジョン - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO273-601

1個

569( 626円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・吐出性が良く、作業性に優れています。
・高濃度・速乾タイプで仕上りが速く、凹部分への拾い塗りに最適です。
【用途】
・壁紙施工時、凹んでいる個所の拾い塗り用に。
・ビス跡や欠損部などの補修に。
【商品仕様】
・チューブ
・JANコード:4964191633965
・トラスココード:748-0458
・質量:500g
【材質/仕上】
・主成分:無機充填剤、アクリル・酢ビ系樹脂エマルジョン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ヤヨイ ホシュー 500gの型番NO273-601のページです。
型番NO273-601に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヤヨイ ホシュー 500g

ヤヨイ ホシュー 500g

    ピグ(R)リペアパティ 補修用接着エポキシパテ PTYシリーズ

    ピグ(R)リペアパティ 補修用接着エポキシパテ PTYシリーズ

      65g 耐火パテ(グレー)

      65g 耐火パテ(グレー)

        リペアースティック(ステンレス)

        リペアースティック(ステンレス)

          リペアースティック(鉄)

          リペアースティック(鉄)

            ステンレスパテ板 13021

            ステンレスパテ板 13021

              13ml 補修ペン・アルミサッシ用

              13ml 補修ペン・アルミサッシ用

                外壁専科 ノンブリードシーリング材

                外壁専科 ノンブリードシーリング材

                  100g すき間用パテ(屋内用)

                  100g すき間用パテ(屋内用)

                    強力タイプカベ紙用のり

                    強力タイプカベ紙用のり

                      400g タイル接着ボンド

                      400g タイル接着ボンド

                        プラスチック盛板

                        プラスチック盛板

                          メーカー ヤヨイ化学 アズワン エスコ エスコ エスコ 井上工具 エスコ 日東ポリマー エスコ アサヒペン エスコ 井上工具
                          通常価格 569円 30,077円 1,100円 2,650円 1,850円 4,055円 1,340円 827円 880円 377円 670円 1,198円
                          通常出荷日 4日目   8日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目  
                          商品種類 建築・内装用補修剤 - - - 金属用補修剤 建築・内装用補修剤 - 建築・内装用補修剤 - その他 - 建築・内装用補修剤
                          トラスココード 748-0458 - - - - - - - - - - -
                          JANコード 4964191633965 - - - - - - - - - - -
                          質量(g) 500.000 - - - - - - - - - - -
                          材質1 主成分:無機充填剤、アクリル・酢ビ系樹脂エマルジョン - - - - - - - - - - -

                          ヤヨイ ホシュー 500gのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました

                          閉じる

                          比較リスト