(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ジョイントコ-クACH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

ジョイントコ-クACH

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
653円
税込単価
718円

【特長】・吐出性が良く、作業性に優れています。・乾燥皮膜は粘着性が少なく、汚れ...

詳細情報を確認する

  • 色:
  • 色詳細:
    チェリーブラウン
  • トラスココード:
    748-0423
  • JANコード:
    4964191616135
  • 質量(g):
    500.000
  • 材質1:
    主成分:変性アクリル樹脂
  • 容量(g):
    500

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

色詳細チェリーブラウン
トラスココード748-0423JANコード4964191616135
質量(g)500.000材質1主成分:変性アクリル樹脂
容量(g)500 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO230-310

1個

653( 718円 )

6日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・吐出性が良く、作業性に優れています。
・乾燥皮膜は粘着性が少なく、汚れの付着を少なくしています。
・ホルムアルデヒド・トルエン・キシレンは含みません。
【用途】
・天井・壁面のコーナー、ドア枠、窓まわりのコーキングに。
・クロス・塗料の剥がれ防止に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ジョイントコ-クACH の型番NO230-310のページです。
型番NO230-310に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ジョイントコ-クACH

ジョイントコ-クACH

    ジョイントコーク・A 230・NO230

    ジョイントコーク・A 230・NO230

      ジョイントコ-クAD

      ジョイントコ-クAD

        ジョイントコ-クAL

        ジョイントコ-クAL

          ジョイントコ-クAN

          ジョイントコ-クAN

            一般工事用シーリング材(速硬化タイプ)

            一般工事用シーリング材(速硬化タイプ)

              オートンノンブリードQイック

              オートンノンブリードQイック

                オートンシーラー101R

                オートンシーラー101R

                  変成シリコーンシーラント

                  変成シリコーンシーラント

                    オートン101NB

                    オートン101NB

                      オートンアドハーネダジャンボ

                      オートンアドハーネダジャンボ

                        シリコーンS (パウチタイプ)

                        シリコーンS (パウチタイプ)

                          金属用シール S585HF

                          金属用シール S585HF

                            メーカー ヤヨイ化学 ヤヨイ化学 ヤヨイ化学 ヤヨイ化学 ヤヨイ化学 信越化学工業 オート化学 オート化学 スリーボンド オート化学 オート化学 シャープ化学 セメダイン
                            通常価格 653円 622円 622円 622円 607円 1,166円 1,282円 1,350円 2,532円 751円 1,744円 753円 1,285円
                            通常出荷日 6日目   1日目~   6日目   6日目   6日目   1日目   4日目   4日目   2日目~   4日目   4日目   1日目~   1日目  
                            - グリーン - - ホワイト - - グレー 淡黄色 - ホワイト
                            色詳細 チェリーブラウン - ダークグリーン - ナチュラルブラウン - - - - - - - -
                            トラスココード 748-0423 - 748-0172 - 748-0377 - - - - - - - -
                            JANコード 4964191616135 - 4964191612588 - 4964191616081 - - - - - - - -
                            質量(g) 500.000 - 500.000 500.000 500.000 - - - - - - - -

                            ジョイントコ-クACH のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト