(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ジョイントコ-クAL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NO230-304
ジョイントコ-クAL ジョイントコ-クAL

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
622円
税込単価
684円

【特長】・吐出性が良く、作業性に優れています。・乾燥皮膜は粘着性が少なく、汚れ...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    500.000
  • 材質1:
    主成分:変性アクリル樹脂

Loading...

商品情報を表示

NO230-304 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
トラスココード
JANコード
容量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO230-304

その他
ライトジュラク
748-0369
4964191616074
500

1個

622( 684円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・吐出性が良く、作業性に優れています。
・乾燥皮膜は粘着性が少なく、汚れの付着を少なくしています。
・ホルムアルデヒド・トルエン・キシレンは含みません。
【用途】
・天井・壁面のコーナー、ドア枠、窓まわりのコーキングに。
・クロス・塗料の剥がれ防止に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ジョイントコ-クAL の型番NO230-304のページです。
型番NO230-304に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ジョイントコ-クAL

ジョイントコ-クAL

    ジョイントコ-クACH

    ジョイントコ-クACH

      ジョイントコ-クAN

      ジョイントコ-クAN

        ジョイントコ-クAD

        ジョイントコ-クAD

          ジョイントコ-クAW

          ジョイントコ-クAW

            ジョイントコーク・A 230・NO230

            ジョイントコーク・A 230・NO230

              ウッドシール

              ウッドシール

                オート化学 シーリング剤 オートンアドハー8800 10kg

                オート化学 シーリング剤 オートンアドハー8800 10kg

                  オートプロピールX

                  オートプロピールX

                    ポリコーク 333ml SY-022

                    ポリコーク 333ml SY-022

                      シャーピー ペイントアクリル

                      シャーピー ペイントアクリル

                        シャーピー 瓦止めボンド

                        シャーピー 瓦止めボンド

                          一般工事用シーリング材 トスシール381

                          一般工事用シーリング材 トスシール381

                            メーカー ヤヨイ化学 ヤヨイ化学 ヤヨイ化学 ヤヨイ化学 ヤヨイ化学 ヤヨイ化学 セメダイン オート化学 オート化学 セメダイン シャープ化学 シャープ化学 モメンティブ
                            通常価格 622円 653円 607円 622円 629円 622円 642円 11,904円 17,094円 623円 472円 1,065円 2,198円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   1日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目~  
                            質量(g) 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 - - - - - - - -
                            材質1 主成分:変性アクリル樹脂 主成分:変性アクリル樹脂 主成分:変性アクリル樹脂 主成分:変性アクリル樹脂 主成分:変性アクリル樹脂 - - - - - - - -

                            ジョイントコ-クAL のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NO230-302
                            NO230-309
                            NO230-311
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色詳細 トラスココード JANコード 容量(g)

                            622円

                            ( 684円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            その他ライトイエロー748-03424964191616050500

                            622円

                            ( 684円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            ライトブラウン748-04154964191616128500

                            622円

                            ( 684円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            その他ライトアンバー748-04314964191616142500

                            建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました