(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヤヨイ シーラー100プラス4KG

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヤヨイ シーラー100プラス4KG

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,898円
税込単価
6,488円

【特長】・モルタル・コンクリート面のシーラーに最適で、でんぷん系接着剤に強力に...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    接着剤1液タイプ
  • 色:
    クリーム
  • JANコード:
    4964191616470
  • 質量(g):
    4000.0
  • トラスココード:
    748-0075
  • 材質1:
    主成分:酢酸ビニル・アクリル重合樹脂
  • 容量(kg):
    4
  • 色詳細:
    乳白色

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO226112

1個

5,898( 6,488円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・モルタル・コンクリート面のシーラーに最適で、でんぷん系接着剤に強力に接着します。
・ベニア・コンパネなどにシーラー処理することにより、優れたアク止め効果を発揮します。
・高濃度で経済的、しかも水性系で安全なシーラーです。
【用途】
・モルタル・コンクリート面への下地調整に。
・ベニア・コンパネなど木下地のアク止めに。
【商品仕様】
・プラスチック容器
・JANコード:4964191616470
・トラスココード:748-0075
・質量:4kg
【材質/仕上】
・主成分:酢酸ビニル・アクリル重合樹脂

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ヤヨイ シーラー100プラス4KGの型番NO226112のページです。
型番NO226112に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヤヨイ シーラー100プラス4KG

ヤヨイ シーラー100プラス4KG

    コンクリメント

    コンクリメント

      ヤヨイ アミノール5kg

      ヤヨイ アミノール5kg

        ヤヨイ アミノール2kg

        ヤヨイ アミノール2kg

          ヤヨイ ル-アマイルド2kg

          ヤヨイ ル-アマイルド2kg

            ヤヨイ プライマーK3kg

            ヤヨイ プライマーK3kg

              ヤヨイ アミノール18kg

              ヤヨイ アミノール18kg

                ヤヨイ 完熟糊 1kg

                ヤヨイ 完熟糊 1kg

                  ルーアマイルド18kg

                  ルーアマイルド18kg

                    車止め用接着剤

                    車止め用接着剤

                      建築内装用“速乾ボンド G10

                      建築内装用“速乾ボンド G10

                        ヤヨイ アミノール350g

                        ヤヨイ アミノール350g

                          コニシ ボンド木工用 (速乾タイプ)

                          コニシ ボンド木工用 (速乾タイプ)

                            メーカー ヤヨイ化学 セメダイン ヤヨイ化学 ヤヨイ化学 ヤヨイ化学 ヤヨイ化学 ヤヨイ化学 ヤヨイ化学 ヤヨイ化学 セメダイン コニシ ヤヨイ化学 コニシ
                            通常価格 5,898円 716円 1,634円 701円 727円 3,450円 4,114円 588円 5,231円 1,392円 798円 242円 889円
                            通常出荷日 4日目   1日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   1日目~   4日目   1日目  
                            商品種類 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ - 接着剤1液タイプ その他接着剤 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ
                            クリーム その他 - - - 透明 - - - その他 - - クリーム
                            JANコード 4964191616470 - 4964191613677 4964191613592 4964191613608 4964191614049 4964191614018 4964191613752 4964191611604 - - 4964191613622 -
                            質量(g) 4000.0 - 5000.0 2000.0 2000.0 3000.0 18000 1000.0 18000 - - 350.000 -
                            トラスココード 748-0075 - 748-0059 748-0482 748-0466 748-0083 748-0041 748-0016 748-0032 - - 748-0491 -

                            ヤヨイ シーラー100プラス4KGのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました