(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

完熟糊 18kg

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

完熟糊 18kg

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,292円
税込単価
5,821円

【特長】・室内空気を汚染する揮発性有機化合物(V.O.C)を発生しません・保存...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    接着剤1液タイプ
  • JANコード:
    4964191614025
  • 質量(g):
    18000
  • トラスココード:
    747-9981
  • 材質1:
    主成分:でん粉

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO213-011

2個

5,292( 5,821円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・室内空気を汚染する揮発性有機化合物(V.O.C)を発生しません
・保存剤は食品・化粧品用保存剤を使用しています
・変色防止剤配合で襖・障子紙を貼るのに最適です
【用途】
・襖紙・障子紙用でん粉系接着剤に
【商品仕様】
・箱入
・JANコード:4964191614025
・トラスココード:747-9981
・質量:18kg
【材質/仕上】
・主成分:でん粉

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

完熟糊 18kgの型番NO213-011のページです。
型番NO213-011に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

完熟糊 18kg

完熟糊 18kg

    ヤヨイ 完熟糊 1kg

    ヤヨイ 完熟糊 1kg

      ヤヨイ アミノール18kg

      ヤヨイ アミノール18kg

        ルーアマイルド18kg

        ルーアマイルド18kg

          ヤヨイ アミノール5kg

          ヤヨイ アミノール5kg

            ヤヨイ アミノール2kg

            ヤヨイ アミノール2kg

              ヤヨイ 完熟糊 3kg

              ヤヨイ 完熟糊 3kg

                ヤヨイ アミノール350g

                ヤヨイ アミノール350g

                  ヤヨイ ル-アマイルド2kg

                  ヤヨイ ル-アマイルド2kg

                    かべっ子ビッグ 500g CA-130

                    かべっ子ビッグ 500g CA-130

                      かべっ子 P50ml CA-128

                      かべっ子 P50ml CA-128

                        速乾ボンド G103

                        速乾ボンド G103

                          ヤヨイ シーラー100プラス4KG

                          ヤヨイ シーラー100プラス4KG

                            メーカー ヤヨイ化学 ヤヨイ化学 ヤヨイ化学 ヤヨイ化学 ヤヨイ化学 ヤヨイ化学 ヤヨイ化学 ヤヨイ化学 ヤヨイ化学 セメダイン セメダイン コニシ ヤヨイ化学
                            通常価格 5,292円 588円 4,114円 5,231円 1,634円 701円 1,463円 242円 727円 1,285円 374円 785円 5,898円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目~   4日目  
                            商品種類 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ - その他接着剤 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ
                            JANコード 4964191614025 4964191613752 4964191614018 4964191611604 4964191613677 4964191613592 4964191613745 4964191613622 4964191613608 - - - 4964191616470
                            質量(g) 18000 1000.0 18000 18000 5000.0 2000.0 3000.0 350.000 2000.0 - - - 4000.0
                            トラスココード 747-9981 748-0016 748-0041 748-0032 748-0059 748-0482 747-9999 748-0491 748-0466 - - - 748-0075
                            材質1 主成分:でん粉 主成分:でん粉 主成分:でん粉・酢酸ビニル樹脂 主成分:でん粉・酢酸ビニル樹脂 主成分:でん粉・酢酸ビニル樹脂 主成分:でん粉・酢酸ビニル樹脂 主成分:でん粉 主成分:でん粉・酢酸ビニル樹脂 主成分:でん粉・酢酸ビニル樹脂 - - - 主成分:酢酸ビニル・アクリル重合樹脂

                            接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました