(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハガネ地ベラ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NO2073
ハガネ地ベラ ハガネチベラ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
476円
税込単価
524円

【特長】・ハガネ、ばね鋼使用で腰が強く力を入れても大丈夫です。【用途】・下地用...

詳細情報を確認する

  • 刃厚(mm):
    0.4

Loading...

 
カタログを表示

NO2073 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
材質(刃)
刃幅(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
材質1
刃長(mm)
全長(mm)
用途
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO2073

パテベラ
90
252-0699
4580157660372
55.000
50
200
下地用のパテベラ。
1本

4個

476( 524円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハガネ、ばね鋼使用で腰が強く力を入れても大丈夫です。
【用途】
・下地用のパテベラ。
・ジョイント・コーナー用。
・パテ塗りに便利

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハガネ地ベラの型番NO2073のページです。
型番NO2073に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハガネ地ベラ

ハガネ地ベラ

    塗れるはがせるパテベラ

    塗れるはがせるパテベラ

      目地はがし用皮すき (6・9・12mm)

      目地はがし用皮すき (6・9・12mm)

        井上工具 ステン盛りヘラ

        井上工具 ステン盛りヘラ

          木柄金ベラ

          木柄金ベラ

            ALLEX ハンマーへら

            ALLEX ハンマーへら

              コーキングヘラ 小

              コーキングヘラ 小

                TRUSCO つぎ柄が付けられる さびけずり 平型 25mm

                TRUSCO つぎ柄が付けられる さびけずり 平型 25mm

                  木柄薄刃スクレーパー

                  木柄薄刃スクレーパー

                    木柄パレット

                    木柄パレット

                      プラスチックヘラ 紫 12221~12226

                      プラスチックヘラ 紫 12221~12226

                        ゴムベラ 大 長柄

                        ゴムベラ 大 長柄

                          目地用皮スキ 6・18mm

                          目地用皮スキ 6・18mm

                            メーカー 大田製作所 SK-11 ハンディ・クラウン 井上工具 ハンディ・クラウン ALLEX ハンディ・クラウン トラスコ中山 SK-11 ハンディ・クラウン 井上工具 SK-11 大塚刷毛製造
                            通常価格 383円 110円 440円 444円 468円 852円 420円 960円 248円 407円 66円 703円 419円
                            通常出荷日 1日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   3日目   8日目~   3日目   3日目  
                            刃厚(mm) 0.4 - - - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NO2071
                            NO2072
                            NO2074
                            NO2075
                            NO2076
                            NO2077
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 材質(刃) 刃幅
                            (mm)
                            トラスココード JANコード 質量(g) 材質1 刃長(mm) 全長(mm) 用途 内容量

                            383円

                            ( 421円 )
                            4個 あり

                            2日目

                            --30793-1042458015766094530.000バネ鋼ブルー:0.4mm厚45235--

                            424円

                            ( 466円 )
                            4個 あり

                            2日目

                            パテベラ60252-0681458015766036555.00050235下地用のパテベラ。1本

                            554円

                            ( 609円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            パテベラ120252-0702458015766038965.00050200下地用のパテベラ。1本

                            686円

                            ( 755円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            パテベラ150252-0711458015766039675.00050200下地用のパテベラ。1本

                            705円

                            ( 776円 )
                            4個 あり

                            2日目

                            パテベラ180252-0729458015766040280.00050200下地用のパテベラ。1本

                            807円

                            ( 888円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            パテベラ210252-07374580157660419110.00050200下地用のパテベラ。1本

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました