(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

勝星 ポチロン 婦人用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NO203503
勝星 ポチロン 婦人用 カチボシ ポチロン フジンヨウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
264円
税込単価
290円

【特長】・塩化ビニール樹脂による高いグリップ力。・耐久性に優れたナイロン繊維。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    ボツ
  • ゲージ:
    7
  • 材質1:
    繊維部:ナイロン・他
  • 材質2:
    樹脂部:塩化ビニール

(i)ご注意

  • 高温のものに触れないでください。
  • 回転部分を伴う機械作業に使用しないでください。
  • 薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください。
  • 電気作業には使用しないでください。
  • 洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。 溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。

型番

NO203503 解除

Loading...

製品特長・仕様

勝星 ポチロン 婦人用 製品特長・仕様
商品情報を表示

NO203503 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO203503

L
4972966203503
820-0086
62.000

1個

264( 290円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・塩化ビニール樹脂による高いグリップ力。
・耐久性に優れたナイロン繊維。
・より手にフィットする小指下がり構造
・指先の破れを抑制する補強加工
・多彩なカラーバリエーション
【用途】
・一般作業、運搬作業、土木建築 等。
【材質】
・繊維部:ナイロン・他
・樹脂部:塩化ビニール

(i)ご注意

  • 高温のものに触れないでください。
  • 回転部分を伴う機械作業に使用しないでください。
  • 薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください。
  • 電気作業には使用しないでください。
  • 洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。 溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

勝星 ポチロン 婦人用の型番NO203503のページです。
型番NO203503に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

勝星 ポチロン 婦人用

勝星 ポチロン 婦人用

    ラバーグラブ

    ラバーグラブ

      すべり止め手袋ビニボツ

      すべり止め手袋ビニボツ

        のびのびマジック手袋指切ボツ付

        のびのびマジック手袋指切ボツ付

          すべり止め手袋キャッチライナー

          すべり止め手袋キャッチライナー

            ゴムライナー手袋#077

            ゴムライナー手袋#077

              手袋ゴムライナー(NO300035)

              手袋ゴムライナー(NO300035)

                のびのび滑り止め手袋

                のびのび滑り止め手袋

                  すべり止め軍手お買得品

                  すべり止め軍手お買得品

                    すべり止め手袋手護神

                    すべり止め手袋手護神

                      メーカー 勝星産業 勝星産業 勝星産業 勝星産業 勝星産業 勝星産業 勝星産業 勝星産業 勝星産業 勝星産業
                      通常価格 253円 1,069円 211円 177円 289円 1,155円 272円 177円 499円 539円
                      通常出荷日 4日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   6日目~   1日目~   1日目~   1日目  
                      商品タイプ すべり止め 天然ゴム - - - - - - 軍手 -
                      仕様 ボツ 背抜き - - - - - - ボツ -
                      ゲージ 7 13 - - - - - - 7 -
                      材質1 繊維部:ナイロン・他 ポリエステル - 樹脂部:アクリル・ポリウレタン・他 ナイロン 繊維部:ポリエステル(表地)/綿(裏地) 繊維部:ポリエステル(表地)/綿(裏地) 樹脂部:アクリル・ポリウレタン・他 - 繊維部:ポリエステル・綿・他
                      材質2 樹脂部:塩化ビニール すべり止め部:天然ゴム 樹脂部:塩化ビニール 樹脂部:塩化ビニール すべり止め部:塩化ビニール 樹脂部:天然ゴム 樹脂部:天然ゴム 樹脂部:塩化ビニール - 樹脂部:塩化ビニール

                      勝星 ポチロン 婦人用のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      NO203213
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      サイズ JANコード トラスココード 質量(g)

                      253円

                      ( 278円 )
                      1個 あり

                      4日目

                      M4972966203213820-008560

                      すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました