(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

すべり止め手袋ビニボツ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

すべり止め手袋ビニボツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
211円
税込単価
232円

【特長】・塩化ビニル樹脂による高いグリップ力。・ポリエステル繊維なので汚れを落...

詳細情報を確認する

  • 材質2:
    樹脂部:塩化ビニール
  • ゲージ数:
    7
  • 厚さ(mm):
    10

(i)ご注意

  • 高温のものに触れないでください。
  • 回転部分を伴う機械作業に使用しないでください。
  • 薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください。
  • 電気作業には使用しないでください。
  • 洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。 溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。

型番

NO203107 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
リストカラー
全長(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO203107

L
4972966203107
820-0082
69.000
繊維部:ポリエステル・他
10
8
ホワイト
23
ホワイト

12個

211( 232円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・塩化ビニル樹脂による高いグリップ力。
・ポリエステル繊維なので汚れを落としやす。
・軍手の厚みがあり、優れた保護性と耐久性。
・7ゲージ厚手タイプ
・より手にフィットする小指下がり構造。
・指先の破れを抑制する補強加工。
【用途】
・一般作業、運搬作業、土木建築 等。
【材質】
・繊維部:ポリエステル・他
・樹脂部:塩化ビニール

(i)ご注意

  • 高温のものに触れないでください。
  • 回転部分を伴う機械作業に使用しないでください。
  • 薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください。
  • 電気作業には使用しないでください。
  • 洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。 溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

すべり止め手袋ビニボツの型番NO203107のページです。
型番NO203107に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

すべり止め手袋ビニボツ

すべり止め手袋ビニボツ

    すべり止め軍手お買得品

    すべり止め軍手お買得品

      すべり止め手袋手護神

      すべり止め手袋手護神

        すべり止め手袋ペットハンズ

        すべり止め手袋ペットハンズ

          すべり止め手袋ゴムソフト

          すべり止め手袋ゴムソフト

            ノンスリップグローブ

            ノンスリップグローブ

              両面粒加工手袋 ドットライナー

              両面粒加工手袋 ドットライナー

                ゴムライナー手袋#077

                ゴムライナー手袋#077

                  手袋ゴムライナー(NO300035)

                  手袋ゴムライナー(NO300035)

                    こども用軍手 すべり止め付き

                    こども用軍手 すべり止め付き

                      のびのび滑り止め手袋

                      のびのび滑り止め手袋

                        のびのびマジック手袋指切ボツ付

                        のびのびマジック手袋指切ボツ付

                          ぴたっと手袋 すべり止め付き

                          ぴたっと手袋 すべり止め付き

                            メーカー 勝星産業 勝星産業 勝星産業 勝星産業 勝星産業 勝星産業 勝星産業 勝星産業 勝星産業 丸和ケミカル 勝星産業 勝星産業 丸和ケミカル
                            通常価格 211円 499円 539円 243円 229円 504円 318円 1,155円 272円 145円 177円 177円 143円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   6日目   1日目   1日目~   6日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~  
                            材質2 樹脂部:塩化ビニール - 樹脂部:塩化ビニール - すべり止め:天然ゴム 樹脂部:塩化ビニール - 樹脂部:天然ゴム 樹脂部:天然ゴム - 樹脂部:塩化ビニール 樹脂部:塩化ビニール -
                            ゲージ数 7 - 7 - 10 - - 10 10 - 10 10 -
                            厚さ(mm) 10 10 10 10 - 5 - 10 10 - 10 10 -

                            すべり止め手袋ビニボツのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました