(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サーモペイント不可逆性

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サーモペイント不可逆性

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
11,741円 ~ 12,419円
税込価格
12,915円 ~ 13,661円

【特長】・色の変化により温度の検知ができる塗るタイプの示温材です。・準不可逆性...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    200
  • 材質1:
    示温顔料
  • 材質2:
    顔料
  • 材質3:
    ワニス
  • 材質4:
    混合溶剤

(i)ご注意

  • 変色温度は加熱速度・時間、圧力、反応性ガスの影響により違いが出ます。
  • 高圧下・高真空下、電子レンジでのご使用は避けて下さい。
  • 危険物第4類に属するため、火気厳禁となります。
  • ご購入後は、1年を目安にご使用下さい。
  • 準不可逆性は、変色後常温放置しますと空気中の湿度により変色前の色調に戻ります。

型番

未確定11件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

温度履歴の確認に

  • [準不可逆性]:温度上昇により、明瞭に変色しますが、湿気によって原色に復色します。
  • [不可逆性]:温度上昇により、明瞭に変色します。一度変色すると原色に戻りません。
型番種類変色温度(℃)原色変色
No.5準不可逆性50うすピンク明るい青
No.770うすピンク明るい青味紫
No.880うすピンク明るい紫
No.990うすピンク明るい紫
No.11110うす緑明るい青味紫
No.13不可逆性低温用130うす赤紫青紫
No.16160うす青暗い灰
No.18180赤紫茶黒
No.20高温用200うす黄橙青紫
No.36360
No.41410茶白
No.44440うす黄茶
No.45450

※鉛化合物使用

性能・試験情報

変色温度データ(参考値)

昇温加熱時の変色温度(早見表)

型番加熱温度(℃/min)
0.51.02.55.010.020.0
No.5464.851535557
No.7687073757779
No.8788083858789
No.9889093959799
No.11108110113115117119
No.13119123128132136140
No.16155158162165168171
No.18170175181185190195
No.20185192201207214221
No.36329340354364375386
No.41386398414426439451
No.44429434441446451456
No.45440445451455460465

恒温加熱時間の変色温度(早見表)

型番加熱温度(sec)加熱時間(min)
251030125102050100
No.57569655853525048474543
No.7114103958274727169686664
No.81221121049284828179787674
No.913412311510193918886848179
No.1115614413512111211010710510310098
No.13165157151141135132128125122118115
No.16195187181171165161157153149145141
No.1823021921119819013173166159149142
No.20256243234219210202193185178168160
No.36486458436402378366350338326310298
No.41599561532486457435406384371355342
No.44579547522483458445428415406395386
No.45509497487472462452440430424416410

注意・禁止事項

  • 準不可逆性・不可逆性の性質をご考慮の上、ご使用ください。
  • 塗布面を十分きれいにしてからお塗りください。
  • 顔料が沈降していますので、使用前に細い棒でよく撹拌してください。
  • 変色温度は1分間に+2~+3℃の温度を上昇させ、変色が完了した温度です。
  • 乾燥時間は室温で約10分間です。
  • 溶剤は可燃性で揮発性があります。使用後は、密栓し外箱に納めて換気が良く火気のない冷暗所で保存してください。
  • 製品は購入後1年以内にご使用ください。
  • 変色温度は加熱速度、加熱時間、圧力、反応性ガスなどの影響により、若干違ってきます。詳細は不可逆性サーモペイント®の技術資料をご参照ください。
  • 塗布量は刷毛塗りで1m2あたり約80~100gです。
  • 準不可逆性はくり返しの使用には不適です。
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
原色
変色後色
JANコード
トラスココード
原色
変色温度(℃)
変色後色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
うすピンク
明るい青味紫
4582130421888
838-5092
-
70
-

1個

12,373( 13,610円 )

1日目

うすピンク
その他
4582130421895
838-5093
-
80
明るい紫

1個

12,419( 13,661円 )

1日目

うすピンク
その他
4582130421901
838-5094
-
90
明るい紫

1個

12,373( 13,610円 )

1日目

-
明るい青味紫
4582130421918
838-5082
うす緑
110
-

1個

12,373( 13,610円 )

1日目

うす赤紫
青紫
4582130421925
838-5083
-
130
-

1個

12,373( 13,610円 )

4日目

-
灰黒
4582130421949
838-5084
うす青
160
-

1個

12,328( 13,561円 )

6日目

-
その他
4582130421956
838-5085
赤紫
180
茶黒

1個

12,328( 13,561円 )

6日目

-
青紫
4582130421963
838-5086
うす黄橙
200
-

1個

12,328( 13,561円 )

6日目

[白] 白
その他
4582130422021
838-5087
-
360

1個

11,741( 12,915円 )

6日目

-
その他
4582130422038
838-5088
410
茶白

1個

11,741( 12,915円 )

6日目

-
その他
4582130422052
838-5090
450

1個

11,783( 12,961円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・色の変化により温度の検知ができる塗るタイプの示温材です。
・準不可逆性は湿度により復色しますが、再利用はできません。
【用途】
・広い面、凹凸面の温度管理に
【材質】
・示温顔料
・顔料
・ワニス
・混合溶剤

(i)ご注意

  • 変色温度は加熱速度・時間、圧力、反応性ガスの影響により違いが出ます。
  • 高圧下・高真空下、電子レンジでのご使用は避けて下さい。
  • 危険物第4類に属するため、火気厳禁となります。
  • ご購入後は、1年を目安にご使用下さい。
  • 準不可逆性は、変色後常温放置しますと空気中の湿度により変色前の色調に戻ります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サーモペイント不可逆性

サーモペイント不可逆性

    レトマーク70~134℃日油技研工業

    レトマーク70~134℃日油技研工業

      サーモプルーフG-1(不可逆性)

      サーモプルーフG-1(不可逆性)

        メルトマーク屋外対応型不可逆性

        メルトマーク屋外対応型不可逆性

          サーモラベル Fシリーズ

          サーモラベル Fシリーズ

            サーモラベル(R)スーパーミニ1K1点表示小型(不可逆性)

            サーモラベル(R)スーパーミニ1K1点表示小型(不可逆性)

              TRUSCO 屋内屋外温度計

              TRUSCO 屋内屋外温度計

                "サーモラベル(R)スーパーミニ3R3点表示"(不可逆性)

                "サーモラベル(R)スーパーミニ3R3点表示"(不可逆性)

                  サーモラベル LIシリーズ

                  サーモラベル LIシリーズ

                    “サーモラベル(R)3E3点表示”(不可逆性)

                    “サーモラベル(R)3E3点表示”(不可逆性)

                      日油技研 デューラベルD-1 不可逆性

                      日油技研 デューラベルD-1 不可逆性

                        冷蔵庫用温度計チェッカーメイト

                        冷蔵庫用温度計チェッカーメイト

                          SK-1260指示計のみ

                          SK-1260指示計のみ

                            メーカー 日油技研工業 日油技研工業 日油技研工業 日油技研工業 日油技研工業 日油技研工業 トラスコ中山 日油技研工業 日油技研工業 日油技研工業 日油技研工業 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所
                            通常価格 11,741円 6,666円 6,874円 4,808円 5,500円 4,912円 2,100円 2,600円 5,700円 4,627円 4,444円 4,870円 21,259円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   4日目   4日目   1日目~   4日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   4日目   4日目  
                            質量(g) 200 40 6.000 24.000 - 8.000 - 8.000 - 10.000 - - -
                            材質1 示温顔料 ポリエステルフィルム 示温顔料 ポリプロピレンフィルム - ポリエステルフィルム - - - - - - -
                            材質2 顔料 示温インキ シリコン樹脂系基材 示温エレメント - 示温エレメント - - - - - - -
                            材質3 ワニス 粘着剤 粘着剤 粘着剤 - 粘着剤 - - - - - - -
                            材質4 混合溶剤 裏紙 剥離フィルム 裏紙 - 裏紙 - - - - - - -

                            サーモペイント不可逆性のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            機械部品の温度測定に使用
                            評価 4.0満足度:4.02020/04/28
                            納期が早かったので、この商品を選定しました。機械部品の温度測定の際にこの商品を使用しています。LA-CO社の温度指示塗料TEMPILAQ Gも比較するために購入して、実際に使用してみました。当社の使用用途ですと、この商品の方が結果が分かりやすく、合っていると思いました。容量的には多いので、もう少し少量のラインナップがあっても良いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました