(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ノンスリップグローブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ノンスリップグローブ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
504円
税込価格
554円

【特長】・通気性・吸汗性に優れた綿100%・塩化ビニル樹脂による高いグリップ力...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    繊維部:綿
  • 材質2:
    樹脂部:塩化ビニール
  • リストカラー:
    ホワイト
  • 厚さ(mm):
    5
  • 色:
    ホワイト

(i)ご注意

  • 高温のものに触れないでください。
  • 回転部分を伴う機械作業に使用しないでください。
  • 薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください。
  • 電気作業には使用しないでください。
  • 洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。 溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

ノンスリップグローブ 製品特長・仕様
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
全長(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4972966102004
820-0080
34.000
8.5
9
23.5

1個

504( 554円 )

6日目

M
4972966102028
820-0081
31
7.5
8
21.5

1個

504( 554円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・通気性・吸汗性に優れた綿100%
・塩化ビニル樹脂による高いグリップ力。
・高級感のある甲部分の3本飾り
・手にフィットするマチ付きタイプ
・袖口ボタンにより着用中のズレを軽減
【用途】
・成形品加工作業、金属加工仕上、品質検査 等
【材質】
・繊維部:綿
・樹脂部:塩化ビニール

(i)ご注意

  • 高温のものに触れないでください。
  • 回転部分を伴う機械作業に使用しないでください。
  • 薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください。
  • 電気作業には使用しないでください。
  • 洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。 溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ノンスリップグローブ

ノンスリップグローブ

    すべり止め軍手お買得品

    すべり止め軍手お買得品

      すべり止め手袋手護神

      すべり止め手袋手護神

        すべり止め手袋ゴムソフト

        すべり止め手袋ゴムソフト

          すべり止め手袋ビニボツ

          すべり止め手袋ビニボツ

            すべり止め手袋ペットハンズ

            すべり止め手袋ペットハンズ

              こども用軍手 すべり止め付き

              こども用軍手 すべり止め付き

                のびのび滑り止め手袋

                のびのび滑り止め手袋

                  両面粒加工手袋 ドットライナー

                  両面粒加工手袋 ドットライナー

                    シノフィッティングすべり止め 7510

                    シノフィッティングすべり止め 7510

                      ぴたっと手袋 すべり止め付き

                      ぴたっと手袋 すべり止め付き

                        しなやかなすべり止め手袋 薄手

                        しなやかなすべり止め手袋 薄手

                          福徳 日本さくら5双組

                          福徳 日本さくら5双組

                            メーカー 勝星産業 勝星産業 勝星産業 勝星産業 勝星産業 勝星産業 丸和ケミカル 勝星産業 勝星産業 富士手袋 丸和ケミカル 丸和ケミカル 福徳産業
                            通常価格 504円 499円 539円 229円 211円 243円 145円 177円 318円 916円 143円 124円 986円
                            通常出荷日 6日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目  
                            材質1 繊維部:綿 - 繊維部:ポリエステル・綿・他 手袋:綿 - - - 樹脂部:アクリル・ポリウレタン・他 すべり止め部:塩化ビニール樹脂 - - - -
                            材質2 樹脂部:塩化ビニール - 樹脂部:塩化ビニール すべり止め:天然ゴム 樹脂部:塩化ビニール - - 樹脂部:塩化ビニール - - - - -
                            リストカラー ホワイト - - ホワイト - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 5 10 10 - 10 10 - 10 - - - - -
                            ホワイト ホワイト ホワイト - 生成り/グリーン - - ホワイト - - - -

                            ノンスリップグローブのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました