(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RKN 偏心検査器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

RKN 偏心検査器

通常単価(税別)
248,655円
税込単価
273,521円

【特長】・測定するワークを両センターに取り付け曲がり・偏心測定できます。・比較...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    標準形
  • センター距離(mm):
    400
  • 使用センター:
    MT-2
  • JANコード:
    4589979051139
  • トラスココード:
    833-8771
  • 奥行(mm):
    750
  • 高さ(mm):
    130
  • 幅(mm):
    115
  • 質量(g):
    48000
  • 両センター間平行度(mm):
    0.005

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO1

10

1個

248,655( 273,521円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定するワークを両センターに取り付け曲がり・偏心測定できます。
・比較的大きなワークにも対応できます。
【用途】
・クランクシャフトローターなどの丸物の偏心・曲がり・振れ測定。
【商品仕様】
・全長×幅×高さ(mm):750×115×130
・センター距離(mm):400
・センター高さ(mm):150
・センター間平行度(mm):0.005
・使用センター:MT-2
・台帳(mm)
・台帳(750mm) センター距離400(mm)スイング150(mm)
・台長750(mm)センター距離400(mm)スイング150(mm)
・両1センター間平行度平行度5(μ)
・JANコード:4589979051139
・トラスココード:833-8771
・質量:48kg
【材質/仕上】
・本体:FC250
・表面:塗装

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RKN 偏心検査器の型番NO1のページです。
型番NO1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RKN 偏心検査器

RKN 偏心検査器

    工形ストレートエッジ

    工形ストレートエッジ

      ナイフ型ストレートエッヂ

      ナイフ型ストレートエッヂ

        エスコ 300mm コンビネーションスクエアー EA719AG-300

        エスコ 300mm コンビネーションスクエアー EA719AG-300

          自由金 目盛なし

          自由金 目盛なし

            刃型標準スコヤー

            刃型標準スコヤー

              RKN 平形水準器(一般工作用) RFL-Bシリーズ

              RKN 平形水準器(一般工作用) RFL-Bシリーズ

                工形ストレートエッジ(A級焼入)

                工形ストレートエッジ(A級焼入)

                  ナイフ形ストレートエッジ 焼入品

                  ナイフ形ストレートエッジ 焼入品

                    ベベル型ストレートエッヂB級

                    ベベル型ストレートエッヂB級

                      I型広巾ストレートエッヂ

                      I型広巾ストレートエッヂ

                        メーカー 理研計測器 理研計測器 ユニセイキ エスコ シンワ測定 ユニセイキ 理研計測器 新潟精機(SK) 大菱計器製作所 ユニセイキ ユニセイキ
                        通常価格 248,655円 346,000円 31,500円 59,740円 1,112円 53,250円 50,000円 424,320円 14,535円 25,715円 162,001円
                        通常出荷日 9日目   7日目   7日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   9日目~   40日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   7日目~  
                        商品タイプ 標準形 - - - - - - - - - -
                        センター距離(mm) 400 - - - - - - - - - -
                        使用センター MT-2 - - - - - - - - - -
                        JANコード 4589979051139 - - - - - - - - - -
                        トラスココード 833-8771 - - - - - - - - - -

                        偏心測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました