(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トーヨーセフティ ヘルメット取付用ゴーグルクリップ あらゆるミゾ付き用 2個入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トーヨーセフティ ヘルメット取付用ゴーグルクリップ あらゆるミゾ付き用 2個入【2個入り】

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
339円
税込単価
373円

【特長】・ヘルメット取り付け用のゴーグルクリップです。・ゴーグルをヘルメットに...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • JANコード:
    4962087107880
  • トラスココード:
    828-6070
  • 質量(g):
    18.000
  • 材質1:
    ポリアセタール
  • 奥行(mm):
    21
  • 高さ(mm):
    42
  • 幅(mm):
    20
  • 品名:
    ゴーグルクリップ 溝付用
  • 対応ヘルメット:
    溝付タイプ、溝なしタイプ

型番

NO.88-OK 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.88-OK

1パック

2個入り

339( 373円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘルメット取り付け用のゴーグルクリップです。
・ゴーグルをヘルメットに着用した時のバンドのずれ・外れを防止します。
・ヘルメット取り付け式ヘッドライト用ゴムバンド(25ミリ幅まで)のクリップとしても使用できます。
【用途】
・防じんメガネと保護帽併用時のゴムバンドのズレを防止。
【商品仕様】
・幅×奥行×高さ(mm):20×21×42
・適合ヘルメット:溝付タイプ、溝なしタイプ
・JANコード:4962087107880
・トラスココード:828-6070
・質量:32g
【材質/仕上】
・ポリアセタール

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トーヨーセフティ ヘルメット取付用ゴーグルクリップ あらゆるミゾ付き用 2個入の型番NO.88-OKのページです。
型番NO.88-OKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トーヨーセフティ ヘルメット取付用ゴーグルクリップ あらゆるミゾ付き用 2個入

トーヨーセフティ ヘルメット取付用ゴーグルクリップ あらゆるミゾ付き用 2個入

    トーヨーセフティ ヘルメット取付用ゴーグルクリップ ミゾなし用 2個入

    トーヨーセフティ ヘルメット取付用ゴーグルクリップ ミゾなし用 2個入

      トーヨーセフティ ヘルメット取付用ゴーグルクリップ ミゾ付き用 2個入

      トーヨーセフティ ヘルメット取付用ゴーグルクリップ ミゾ付き用 2個入

        ヘルメット(シールドレンズ付/白) EA998BB-1

        ヘルメット(シールドレンズ付/白) EA998BB-1

          ヘルメット 透明バイザータイプ・シールド面付 161V・162V

          ヘルメット 透明バイザータイプ・シールド面付 161V・162V

            ミドリ安全 ヘルメット SC-11PCLVT RA KP

            ミドリ安全 ヘルメット SC-11PCLVT RA KP

              ヘルメット(折りたたみ式/白) EA998BA-11

              ヘルメット(折りたたみ式/白) EA998BA-11

                SYA-CS型 ヘルメット(シールド面付)クリア

                SYA-CS型 ヘルメット(シールド面付)クリア

                  ミドリ安全 ヘルメット SC-11PCL DR α

                  ミドリ安全 ヘルメット SC-11PCL DR α

                    ヘルメット SC-11PCLV DR α

                    ヘルメット SC-11PCLV DR α

                      シールド面付きヘルメット ST#162V-SD(EPA)

                      シールド面付きヘルメット ST#162V-SD(EPA)

                        ヘルメット アメリカン型 No.170 頭囲(cm):53~61

                        ヘルメット アメリカン型 No.170 頭囲(cm):53~61

                          ヘルメット (アメリカンタイプ・特大)

                          ヘルメット (アメリカンタイプ・特大)

                            メーカー トーヨーセフティー トーヨーセフティー トーヨーセフティー エスコ 谷沢製作所 ミドリ安全 エスコ DICプラスチック ミドリ安全 ミドリ安全 谷沢製作所 トーヨーセフティー DICプラスチック
                            通常価格 339円 301円 263円 10,490円 13,912円 4,736円 7,020円 5,891円 5,752円 6,057円 12,212円 1,719円 4,796円
                            通常出荷日 1日目   2日目   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   9日目   1日目   当日出荷可能 1日目   9日目   1日目~   7日目~   1日目~   1日目  
                            商品タイプ その他 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4962087107880 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 828-6070 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 18.000 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 ポリアセタール - - - - - - - - - - - -

                            トーヨーセフティ ヘルメット取付用ゴーグルクリップ あらゆるミゾ付き用 2個入のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            ヘッドランプのバンド固定用
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/25
                            1年半使用しています.
                            ヘルメットに付けるヘッドライトのバンドを4箇所で固定するのに用いていますが, とてもしっかりと固定できるのでいいです.
                            取り付けるときは壊れてしまいそうなくらいかたいのですが, 実際クリップ自体はかなり丈夫です.
                            また取り付けがかたい分, 外れたりズレたりしないので快適です.
                            他の汎用ヘルメットクリップは横方向にズレていってしまうものもあるので, そういうものと比較し, ズレに関してこちらの商品は間違いないです.

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました