(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヤマダ ボックスツキファン防音ボックス W826×D702×H742

ヤマダ ボックスツキファン防音ボックス W826×D702×H742

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
981,448円
税込単価
1,079,593円

【商品仕様】・寸法W826×D702×H742・トラスココード:853-621...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番寸法トラスココード質量
NO.853525W826×D702×H742853-6211114kg

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.853525

1個

981,448( 1,079,593円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・寸法W826×D702×H742
・トラスココード:853-6211
・質量:114kg

NO.853525で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ヤマダ ボックスツキファン防音ボックス W826×D702×H742の型番NO.853525のページです。
型番NO.853525に関する仕様情報を記載しております。

ヤマダ ボックスツキファン防音ボックス W826×D702×H742のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

防音材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました