(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トーヨーセフティ ケーボープラス イエロー シールドレンズなし

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トーヨーセフティ ケーボープラス イエロー シールドレンズなし

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,588円
税込単価
1,747円

【特長】・軽くて安全なワーキングキャップです。・ワンタッチ式アゴヒモを標準装着...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アメリカンタイプ
  • 色:
    イエロー
  • 材質:
    ABS樹脂
  • 透明バイザー:
  • シールド面・スライダー面:
  • 通気孔:
  • 衝撃吸収ライナー(KP):
  • サイズ(cm):
    53~60
  • JANコード:
    4962087108221
  • トラスココード:
    853-7336
  • 質量(g):
    200
  • 材質1:
    内装:PE樹脂

(i)ご注意

  • 厚生労働省「保護帽の規格」合格対象品ではありませんので保護帽着用を義務付けられた場所では、使用しないでください。

型番

NO.82-Y 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.82-Y

1個

1,588( 1,747円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて安全なワーキングキャップです。
・ワンタッチ式アゴヒモを標準装着しています。
【用途】
・労働安全衛生法で保護帽着用を義務付けられた作業場以外での簡易頭部保護としてご使用下さい。
・軽作業用帽子としてご使用ください。
【商品仕様】
・帽体色:イエロー
・サイズ(cm):53~60
・サイズ(cm):53~60
・ひさし長(mm):40
・軽作業用帽子
・厚生労働省「保護帽の規格」合格対象品ではありませんので労働安全衛生法で保護帽着用を義務付けられた作業場では絶対に使用しないで下さい。
・JANコード:4962087108221
・トラスココード:853-7336
・質量:200g
【材質/仕上】
・ABS樹脂

(i)ご注意

  • 厚生労働省「保護帽の規格」合格対象品ではありませんので保護帽着用を義務付けられた場所では、使用しないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

トーヨーセフティ ケーボープラス イエロー シールドレンズなしの型番NO.82-Yのページです。
型番NO.82-Yに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トーヨーセフティ ケーボープラス イエロー シールドレンズなし

トーヨーセフティ ケーボープラス イエロー シールドレンズなし

    軽作業用帽子(ホワイト)

    軽作業用帽子(ホワイト)

      ケーボープラス(軽作業用帽子)シールドレンズ付 No.81

      ケーボープラス(軽作業用帽子)シールドレンズ付 No.81

        軽作業帽 ケーボープラス No.82

        軽作業帽 ケーボープラス No.82

          ケーボープラス(軽作業用帽子)No.82

          ケーボープラス(軽作業用帽子)No.82

            ヘルメット(エアライト)

            ヘルメット(エアライト)

              エスコ ヘルメット 白 EA998A-1

              エスコ ヘルメット 白 EA998A-1

                ヘルメット(シールドレンズ付/白) EA998BB-1

                ヘルメット(シールドレンズ付/白) EA998BB-1

                  PC樹脂製 特大サイズヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST#141L-AZ(EPA)

                  PC樹脂製 特大サイズヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST#141L-AZ(EPA)

                    ヘルメット 170

                    ヘルメット 170

                      ヘルメット(折りたたみ式)

                      ヘルメット(折りたたみ式)

                        ヘルメット(折りたたみ式/オレンジ) EA998BA-1

                        ヘルメット(折りたたみ式/オレンジ) EA998BA-1

                          メーカー トーヨーセフティー エスコ トーヨーセフティー トーヨーセフティー トーヨーセフティー エスコ エスコ エスコ 谷沢製作所 東京硝子器械 エスコ エスコ
                          通常価格 1,588円 1,730円 1,907円 1,540円 1,095円 3,230円 1,804円 10,490円 5,576円 2,574円 6,660円 6,870円
                          通常出荷日 4日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 6日目   6日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                          商品タイプ アメリカンタイプ 野球帽タイプ アメリカンタイプ - アメリカンタイプ MPタイプ - アメリカンタイプ アメリカンタイプ MPタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ
                          イエロー ホワイト - ホワイト - - - ホワイト ホワイト - - オレンジ
                          材質 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 - ABS樹脂 ABS樹脂 - ポリカーボネート樹脂 ポリカーボネート樹脂 - ABS樹脂 ABS樹脂
                          透明バイザー - -
                          シールド面・スライダー面 - -

                          トーヨーセフティ ケーボープラス イエロー シールドレンズなしのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました